REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Het juiste anker voor beton

12-10-2026
Hilti Team
Leestijd: < 5 minuten
Producttoepassingsgids

Onze gids voor betonankers helpt ontwerpers, aannemers en uitvoerders bij het kiezen van het juiste betonanker. De pagina legt duidelijk uit welke factoren belangrijk zijn, zoals belastingen, de betonondergrond, rand- en hart-op-hartafstanden, ETA-goedkeuringen en normen. Met praktische aanbevelingen, technische informatie en producttips helpt de gids bij het efficiënt plannen en realiseren van veilige en normconforme bevestigingen in beton.

Hilti HST4 Dübel auf Betonboden

Bij het bevestigen met ankers in beton zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om een veilige en betrouwbare installatie te garanderen.

Houd rekening met omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en chemische invloeden, die de duurzaamheid van het anker door corrosie kunnen beïnvloeden.

Denk ook aan het type belasting dat het anker moet dragen; zware lasten vereisen sterkere ankers en een zorgvuldige dimensionering.

Hieronder vindt u onze aanbevelingen voor bevestigingsoplossingen, ingedeeld naar de geplande belasting in beton.

Betonankers voor lichte belasting
Betonankers voor middelzware belastingen
Betonankers voor zware belastingen

Betonankers voor lichte belasting

Welk anker is het juiste voor het installeren van lichte belastingen in betonnen muren, vloeren en plafonds?

Voor het bevestigen van bijvoorbeeld brievenbussen, uithangborden, kortere leuningen, verlichting of media-installaties is doorgaans een ankerdiameter van M6 - M10 voldoende. Afhankelijk van de omgeving kies jij de ankers in de gewenste staalsoorten zoals verzinkt of in roestvast staal.

Betonankers met een licht draagvermogen:

Kostenefficiënt alternatief

HST2 V3 segmentanker

De nieuwe generatie HST2 breidt het portfolio uit en biedt een kosteneffectief alternatief voor andere ankers. Met variabele inplantingsdiepte, geschikt voor niet-dragende vloerplaten, liften, gevels en MEP-systemen.

Snelle montage

Schraubanker HUS4-H

Ideaal schroefanker voor tijdelijke bevestigingen en grondplaten. Kan in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd zonder dat het boorgat schoon hoeft te worden gemaakt en kan meermaals worden hergebruikt.

Veelzijdig in gebruik

Kunststof schroefanker HRD

De reeks HRD-ankers bestaat uit verschillende combinaties van schroefkoppen en materiaalsoorten en is geschikt voor een breed scala aan bevestigingen en substraatmaterialen.

Betonankers voor middelzware belasting

Welk anker is het juiste voor middelzware belastingen zoals bijvoorbeeld bij platforms, afdaken, luifels, leuningen, balustrades, stoelen en media-installaties? Hiervoor is doorgaans een ankerdiameter van M10 – M16 nodig.

Betonankers met een gemiddeld draagvermogen:

Extra sterk

Injectiemortel HIT-HY 200-A V3 en HAS-ankerstangen

Bijzonder goed verankerd: de verbinding tussen injectiemortel en HAS-ankerstaven (verkrijgbaar in diverse staalsoorten, diameters en lengtes) voor een groot aantal toepassingen in beton.

Geschikt voor veel gevallen

Injectiemortel HIT-HY 170 en HAS-ankerstangen

Injectiemortel voor standaard toepassingen in beton en metselwerk in combinatie met HAS ankerstangen (verkrijgbaar in diverse staalsoorten, diameters en lengtes) voor een groot aantal toepassingen in beton.

Ons beste spreidanker voor hoge belastingen

Segmentanker HST4

Geschikt voor het veilig bevestigen, zelfs in het geval van seismische belastingen in gescheurd beton. Gemakkelijke montage zonder boorgatreiniging en eenvoudigere kwaliteitscontrole dankzij kopmarkering.

Veilig en efficiënt

Schroefanker HUS4-H met HUS4-MAX hybride schroefankercapsule

Gebruik het praktische schroefanker samen met de foliecapsule voor veilige en efficiënte bevestigingen. Dit zorgt voor zeer snelle installatie en onmiddellijke belastbaarheid in gescheurd beton.

Betonankers voor zware belastingen

Als je bijvoorbeeld stalen steunen, kranen, robots, brandtrappen of stalen balken in beton wilt bevestigen, heb je meestal een ankerdiameter van M16 of meer nodig. Chemische ankers bieden met de combinatie van injectiemortel en ankerstang als ankers voor zware toepassingen een bijzonder goed draagvermogen.

Betonankers met een hoog draagvermogen

Hoogste laadvermogen

Injectiemortel HIT-HY 200-A V3 met ankerstang HIT-Z

Hoogwaardige injectiemortel in combinatie met ankerstang HIT-Z voor maximale prestaties en zeer hoge belastingen in gescheurd beton, zelfs zonder boorgatreiniging.

Als dingen ingewikkeld worden

Injectiemortel HIT-RE 500 V4 met HAS ankerstangen

Voor de meest veeleisende omstandigheden: de extra sterke injectiemortel met goedkeuringen voor zware verankeringen in combinatie met HAS-ankerstangen is geschikt voor vrijwel alle staal-betonverbindingen.

Hoog draagvermogen

Anker voor zware toepassingen HSL4

De HSL4 is geschikt voor zware bevestigingen waar een hoge mate van veiligheid nodig is of voor dynamische toepassingen en heeft een hoge dwars- en treksterkte.

Ons beste segmentanker voor hoge lasten

Segmentanker HST4

Innovatieve prestaties: onze nieuwe generatie spreidankers bieden de beste prestaties en de hoogste lasten in beton, waardoor u de grootte van de voetplaat en het te gebruiken anker kunt optimaliseren.

Vermijd risico's op letsel, ongevallen en kosten door corrosiebestendig te plannen.

Omgevingsfactoren en corrosie

Vermijd het risico op letsel, ongevallen en kosten door rekening te houden met corrosiebestendigheid. Afhankelijk van de locatie, of de installatie binnen, buiten of in speciale omgevingen nodig is, kunnen factoren zoals vochtigheid of temperatuur de belastbaarheid beïnvloeden. Daarom bieden wij onze ankers verzinkt, van roestvast staal en zeer corrosiebestendig staal aan.

Lees hier meer over corrosiebescherming

Contact

Twijfel jij nog welk product geschikt is voor jouw toepassing? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Krijg hier productadvies

Dit kan ook interessant voor u zijn

Afbeelding van Hilti-verankerings- en injectiesysteemcomponenten voor bevestigingstoepassingen.

De Hilti Ankers in één oogopslag

In onze praktische ankerposter vind je een overzicht van alle Hilti ankersystemen. Op die manier kun je eenvoudig de mogelijke oplossingen voor jouw ontworpen toepassing op basis van ondergrond, goedkeuringen en materiaal selecteren.

Afbeelding van Hilti chemische ankers en bevestigingsoplossingen voor beton- en metselwerktoepassingen.

Alle ankers in de webshop

Ontdek hier het brede Hilti productassortiment ankers en bevestigingstechniek en bezoek eenvoudig onze Hilti webshop.

Afbeelding van de installatie van een stalen kolom met een mechanisch anker in een betonnen vloer.

De Ankergids

Vind in slechts enkele stappen het juiste anker voor uw bevestiging met onze checklist. U krijgt een overzicht van onze bevestigingsoplossingen en ontdekt hoe u voor elke toepassing de veiligste en meest efficiënte oplossing kunt bepalen – ook voor speciale toepassingsgevallen.