Everyday fastening solutions for building construction

ALLEDAAGSE BEVESTIGINGEN VOOR DE BOUWBRANCHE

Waarom u Hilti voor uw dagelijkse bevestigingsklussen zou moeten gebruiken

Er zijn veel verschillende bevestigingen die op een bouwplaats moeten worden uitgevoerd.

De materiaalkosten staan meestal op de voorgrond, terwijl u tegelijkertijd aandacht zou moeten besteden aan uw grootste kostenbeheersers, de personeelskosten.

WAAROM IS HILTI DE PARTNER VOOR UW ALLEDAAGSE BEVESTIGINGEN?

3 redenen:

1. Verschillende oplossingen voor de juiste prijs

Afhankelijk van uw behoeften, bieden wij u de juiste oplossing tegen een betaalbare prijs.

2. Productieve oplossingen verminderen de benodigde tijd voor de installatie

Afhankelijk van de toepassing biedt Hilti u oplossingen om de noodzakelijke stappen voor bevestigingen te verminderen, waardoor u sneller en efficiënter wordt.

3. Standaardisering van uitlijning bevestigingsoplossingen vermindert de benodigde materiaalvoorraad

Met het brede productportfolio en de toepassingscompetentie kan Hilti u helpen om het aantal van de gebruikte bevestigingsoplossingen te verminderen. Dit reduceert uw inspanningen bij het aanleggen van voorraden en het risico op fouten op uw bouwplaats.

BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN EN RELEVANTE PRODUCTEN

Fastening solutions for structural rebar

Bevestiging van schoren voor bekisting of prefab elementen

Snel, veilig en door hergebruik uiterst economisch.

Wilt u meer weten?
Non-structural rebar and HIT-RE 100 injectable adhesive anchor

Aanbrengen van achteraf ingelijmde wapening

Chemische verankeringen voor elke behoefte, voor gebruik met de snelle en spaarzame accu-mortelspuit of met silicone dispensers.

Wilt u meer weten?

Toepassingen voor geschoten montage in de bouw

Standaard toepassingen in de bouw kunnen veilig geschoten worden: een uniforme en snelle werkwijze op de bouwplaats. 

Wilt u meer weten?