Image alt text (optional)

WANNEER MENS EN MACHINE SAMENGAAN

Hoe human augmentation de bouwindustrie kan beïnvloeden

Human augmentation kan klinken als iets uit een scififilm, maar in werkelijkheid helpen draagbare apparaten ons om veiliger en productiever te werken. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hieronder de whitepaper.

WAT IS HUMAN AUGMENTATION?

Technologie die de mogelijkheden van de mens kan vergroten

In de bouwsector vult human augmentation werknemers aan. Zo kan de technologie helpen om werkplekken veiliger te maken, tekorten aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken en de productiviteit te verhogen.

HEBBEN WE HUMAN AUGMENTATION NODIG IN DE BOUW?

41 %

van de musculoskeletale letsels
gemeld door werknemers in 2018-19 had betrekking op de bovenste ledematen en nek.

8.9 miljoen

werkdagen verloren
door werkgerelateerde musculoskeletale letsels in 2019-20

63 %

van alle mensen
zou het gebruik van human augmentation overwegen

40 %

van de mensen
zou human augmentation gebruiken om de algemene fysieke gezondheid te verbeteren.

MUSCULOSKELETALE LETSELS VEROORZAAKT DOOR WERK BOVEN HET HOOFD HEBBEN EEN GROOT EFFECT OP DE BEDRIJFSPRODUCTIVITEIT EN HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS.

 

Nu de wereldwijde markt voor human augmentation naar verwachting 19,6 miljard euro waard zal zijn tegen 2027, maken meerdere industrieën al gebruik van human augmentation in hun dagelijkse werk. 

Human augmenation kan helpen bouwplaatsen veiliger te maken, tekorten aan arbeidskrachten aan te pakken en de productiviteit te verhogen.

DE AANPAK VAN VERMOEIDHEID EN PRODUCTIVITEIT

Exoskeletten verminderen de belasting van werknemers

Exoskeletten zijn draagbare systemen die de beweging van het lichaam volgen en de gebruiker daarbij hulp bieden door middel van extra kracht en/of structurele ondersteuning. Aanpassing van de werkplek is hiervoor bijna niet nodig.

HOE KUNNEN EXOSKELETTEN U HELPEN?

Exoskeletten helpen de belasting van spieren en gewrichten te verlagen en pijn te verminderen.

Bekijk het exoskelet

Exoskeletten dragen bij in het comfort van de werknemer, waardoor gebruikers zich minder vermoeid voelen.

Exoskeletten helpen bedrijven werknemers langer te behouden door de algemene gezondheid te verbeteren.

Exoskeletten stimuleren de bedrijfsvoering door het welzijn en de productiviteit van werknemers te bevorderen.

Neem contact met ons op

OMARM HUMAN AUGMENTATION

De technologie kan het leven – en het werk – van mensen overal ter wereld verbeteren

Bouwbedrijven hebben nu de mogelijkheid om problemen veroorzaakt door musculoskeletale letsels aan te pakken, waaronder uitdagingen op het gebied van productiviteit en gezondheidsproblemen die een invloed hebben op het welzijn van werknemers. Het is tijd om op te treden tegen musculoskeletale letsels en werknemers te ondersteunen.

Please enter Alternative Text here (optional)

KLAAR OM MEER TE LEREN?

Digitalisering en andere technologieën kunnen u helpen om de productiviteit te verhogen, uw bedrijf te optimaliseren en de veiligheid te verhogen. Hoe? Ontdek het in onze nieuwe verzameling whitepapers, met onderwerpen als automatisering, human augmentation, en bedrijfsmiddelen- en machineparkbeheer.

Download meer whitepapers over de bouw

BENT U NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST VAN DE BOUW?

Vul het contactformulier in en wij sturen u de whitepaper per e-mail toe.