PREFABRICATIE BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Op maat gemaakte prefabricage en zaagservices waarmee u tijd & geld kunt besparen

De installatie van een groot aantal verschillende configuraties & constructies voor leidingen, airconditioning- en kabelgoten is een grote uitdaging.

Er wordt veel tijd besteed aan het sorteren, transporteren en zagen van alle benodigde onderdelen. Vervolgens dienen deze geïnstalleerd en gemonteerd te worden op de bouwplaats. Dit is een tijdrovend proces.

Bespaar daarom nu tijd en geld door middel van prefab.

Worker unloading prefabricated modular support modules from a truck

UW VOORDELEN:

50 %

Tot wel
minder installatietijd

20 %

tot wel
minder materiaalverspilling

Worker Icon

Minder kosten voor specialisten

Minder werk bij de productie en montage van configuraties op de bouwplaats

Quality Certificate Icon

Hogere montagekwaliteit

Volledige end-to-end-oplossing

Approved Icon

Minder VGM-risico's

Voorkom zagen van rails op bouwplaats: prefabricage in een gecontroleerde omgeving vermindert het risico op ongevallen

Competitive Advantage Arrow

Concurrentievoordeel

Gebruik deze service zodat de projectplanning niet achter komt te lopen

WAT KUNT U VAN ONZE PREFABRICATIESERVICES VERWACHTEN?

Scanning pre-assembled support systems

Prefabricage

Op maat gemaakte prefab configuraties zoals trapezes of rails voor op het dek - alles wordt klaar voor montage op uw bouwplaats afgeleverd.

 

Ik wil van deze voordelen profiteren
Worker kiitting and packaging modular support systems

Prefabricage

Kant-en-klare, op maat gemaakte kits met alle voorgesorteerde onderdelen, op maat gesneden rails en montage-instructies voor installatie op uw locatie.

Meer informatie
Worker cutting channels for modular support systems

Zagen van rails

De rails wordt volledig op lengte gezaagd, eventueel inclusief ontbramen en verzinken van de snijranden.

 

Wilt u meer weten?

VERGELIJKBARE ONDERWERPEN

Modular Support Systems

Modulaire ondersteuningssystemen

De installatie selector biedt een efficiëntere en minder foutgevoelige methode voor het specificeren en het bestellen van configuraties. 

Naar de installatie selector
Building Information Modeling

Building Information Modeling

Gelooft u nog steeds dat BIM alleen voor ontwerpteams is bedoeld? Met behulp van de nieuwste machines en services van Hilti kan iedereen die betrokken is bij het ontwerpen of uitvoeren zich upgraden naar een uiterst efficiënt gedigitaliseerde en consistente workflow.

Meer informatie