Image alt text (optional)

BRANDVEILIGHEIDS DOCUMENTATIE VOOR BOUW PROFESSIONALS

Snel & eenvoudig: Professionele en digitale documentatie in slechts enkele klikken

✓ Ter plaatse: documentatie direct na installatie ter plaatse met uw smartphone 

✓ Overal toegang: Synchroniseert op alle apparaten. Overzicht van uw projecten, altijd, mobiel en op kantoor

Up-to-date: Hilti brandveiligheidsproducten altijd met de meest recente goedkeuringsdocumenten

Overzicht van de functionaliteiten

Nutzerzahlen

Gebruiker

Onbeperkt aantal gebruikers: mobiel & desktop.

 
 
Berichte erstellen

Rapporten

Maak rapporten: in een paar klikken in PDF- en Excel-formaat.

 
 
Integration 2D Pläne

Integratie

Integratie van uw 2D-plannen.

 
 
Hochladen technischer Dokumente

Upload

Upload technische documenten.

 
 
Upload

Documentatie

Simpelweg documenten doorvoer en constructie verbindingen via uw Smartphone.

 

Brandveiligheidsdocumentatie in een paar klikken

cfs-dm-header
  • Snel gedocumenteerd - direct na de installatie

Met een smartphone en de Hilti Documentation Manager App kunt u direct na de installatie van de brandveiligheid digitaal documenteren. Dit betekent dat geen enkele collega naar de bouwplaats hoeft te reizen om de documentatie achteraf te doen. 

  • Documentatie van brandveiligheidsmaatregelen & bewijs voor de verzekering

De software vraagt alle informatie over uw bouwkundig brandveiligheidssysteem op, zodat u volledige documentatie kunt maken. In geval van brand kunnen deze documenten bepalen of de verzekering uitkeert. In een paar klikken maakt u een professioneel dossier aan voor uw klant, de eigenaar van het gebouw of de verzekeringsmaatschappij.

  • Alle documenten centraal opgeslagen en op elk moment digitaal toegankelijk

Naast details van het brandveiligheidsproduct kunnen ook foto's en brandveiligheids goedkeuringen worden opgeslagen in de cloud-opslag. Dit betekent dat alle betrokken partijen altijd toegang hebben tot actuele en volledige gegevens - ongeacht of ze gebruik maken van een PC of een mobiele telefoon, een tablet of smartphone. Eindelijk overwint u de verwarrende papierchaos.

 

Optimale organisatie met de Hilti Documentatiemanager

Optimal organisiert mit der Software Documentation Manager

Eigenlijk is de situatie altijd hetzelfde:

Nadat uw collega's op de bouwplaats de brandveiligheidsproducten hebben geïnstalleerd, moet u zorgen voor de ingewikkelde documentatie van de brandveiligheidsmaatregelen. Meestal gebeurt dit nog heel moeizaam op papier.

Onder tijdsdruk kan het snel gebeuren dat belangrijke informatie wordt vergeten. Het is ook onzeker of alle formulieren uiteindelijk ook daadwerkelijk het kantoor zullen bereiken. Dus veel moeite en onzekerheid voor een taak die oorspronkelijk slechts een vermoeiende taak was.

Bespaar tijd met een digitale en gebruiksvriendelijke oplossing.

Met Hilti Documentation Manager software kunt u tot 50 procent tijd besparen ten opzichte van de meer complexe klassieke documentatie op papier. Met de bijbehorende smartphone-app kunnen uw collega's alle gegevens digitaal vastleggen - direct op de bouwplaats. Alle belangrijke details over het brandveiligheidsproduct worden opgevraagd en er kunnen direct foto's worden gemaakt en opgeslagen.

Als u Hilti brandveiligheidsproducten gebruikt, heeft u nog een ander voordeel: een QR-code op het label voorziet de app automatisch van alle informatie en koppelt zelfs de bijbehorende brandveiligheidsgoedkeuringen. Natuurlijk kunt u de Documentation Manager ook gebruiken bij producten van derden. Er kunnen ook professionele rapporten worden gemaakt. Dit alles werkt zelfs als er geen actieve internetverbinding is. Zodra het apparaat weer online is, worden de gegevens geüpload naar de cloud-opslag en kunnen ze bijvoorbeeld direct op kantoor worden bekeken.

Altijd volledig beveiligd

Uiteraard voldoen de digitale documenten aan alle wettelijke eisen. In tegenstelling tot documentatie op papier is het hier ook veel eenvoudiger om gegevens bij te werken en dus up-to-date te houden. U bent dus optimaal voorbereid op de brandveiligheidsinspectie aan het einde van de bouw.

Download de testversie vandaag nog en ervaar de verbeterde manier van documenteren.

Prijsoverzicht

      Advanced Professional Premium
Onbeperkt aantal gebruikers    
Aanmaken van rapporten in PDF- en Excel-formaat    
Integratie van 2D-plannen    
Het uploaden van technische documenten    
Documentatie van doorvoeringen en structurele verbindingen    
Documentatie van maximaal 10 klantspecifieke brandveiligheids categorieën      
Aantal elementen voor de permanente opslag van documentatie     2.000 5.000 20.000
Prijs*      83,33 € / maand 208,33 € / maand 416,66 € / maand
Uitbreidingsopties (alleen mogelijk i.c.m. een premium pakket)        

5.000 elementen (83,33 € / maand)

10.000 elementen (125 € / maand)

20.000 elementen (166,66 € / maand)

Begin nu

Vraag een licentie aan

Koop nu een softwarelicentie

Naar abonnement

Test gratis

Test nu 30 dagen gratis

Naar de proefversie