- Home
- Solutions
- Toepassing
- Magazijn en stellingen
Magazijn- en stellingoplossingen
Bevestigingsoplossingen – van een leverancier met wereldwijd bereik
Of u nu hoogbouwpalletstellingen, middelgrote stellingen of transportbanden moet bevestigen, wij bieden een groot assortiment aan oplossingen. U kunt Hilti-ankers selecteren met relevante goedkeuringen die aan uw behoeften voldoen. Bovendien geven onze snoerloze machines u meer betrouwbaarheid en flexibiliteit en zijn daarom ideaal voor gebruik tijdens zowel de installatie als het onderhoud. Heeft u ook een aanpasbare merkverpakking nodig? Geen probleem: wij kunnen zelfs onderdelen van derden opnemen in sets die zijn afgestemd op uw specificaties. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over de voordelen van een samenwerking met een wereldwijde leverancier die in 120 landen is gevestigd.
Hoogbouwpalletstellingen
Profiteer van verbeterd ontwerp en verbeterde installatie van conforme ankers
Met de software PROFIS Engineering kunt u snel bevestigingen voor palletstellingen ontwerpen conform de meest veeleisende specificaties, met inbegrip van toepassingen waarbij vermoeiing, seismisch en schokbelastingen een belangrijke overweging zijn. Ons assortiment omvat een breed scala aan mechanische en chemische achteraf aangebrachte ankers, allemaal met typegoedkeuringen voor bevestiging aan beton in verschillende situaties. Combineer onze HIT-HY-200-A lijmankers en hoogwaardige HIT-Z-ankerstangen voor een veiligere en productievere verankering zonder de noodzaak om gaten te reinigen. U kunt als alternatief kiezen voor ons SafeSet-systeem, dat automatisch het gat reinigt als u in beton boort.
Middelgrote palletstellingen
Combineer voordelige ankers met productieve accumachines
Hilti is uw leverancier van volledige oplossingen voor verankering en biedt een voordelig assortiment van mechanische achteraf aangebrachte ankers, allemaal met de kwaliteit van Hilti en de vereiste certificering voor middelgrote palletstellingen. Wanneer u schroefankers met Hilti-machines gebruikt, kunt u deze twee keer sneller installeren dan met conventionele segmentankers of spreidankers. De belangrijkste machines voor deze toepassing zijn Hilti-accuboormachines met Active Torque Control en vacuümsystemen met krachtigere oplossingen voor stofbeheersing.
Transportbanden
Ga voor oplossingen voor verankering met tot wel 40% hogere trekbelastingen
Bij het bevestigen van transportbanden zijn snelheid, flexibiliteit en kosten cruciale factoren. Hilti biedt oplossingen die effectief aan deze factoren voldoen. Ons HUS4 gelijmde schroefanker (een HUS4-schroefanker plus een HUS4 Max-mortelcapsule) kan tot 40% hogere trekbelastingen aan dan normale betonschroeven. Aangezien u met het HUS4 gelijmde schroefanker ankergaten kunt hergebruiken, krijgt u de flexibiliteit om indien nodig functionele wijzigingen aan te brengen. Het ontwerpen en installeren van verankerde oplossingen gaat sneller, zodat u op het laatste moment nog ontwerpwijzigingen kunt aanbrengen met minimale kosten of gedoe.
Beveiligingsconstructies en leuningen
Selecteer herbruikbare schroefankers die bestand zijn tegen herhaalde zware schokken
Hilti biedt u ook bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen herhaalde zware schokken, zoals wanneer een beveiligingsconstructie wordt geraakt door een vorkheftruck. HUS4- en KH-EZ-schroefankers bieden prestaties die vergelijkbaar zijn met die van spreidankers, met als bijkomend voordeel dat deze kunnen worden verwijderd en opnieuw gebruikt wanneer leuningen moeten worden vervangen. Indien u deze ankers van een bestaande beveiligingsconstructie moet verwijderen, kunt u het gat eenvoudig opnieuw gebruiken. Indien u beschermde of afgedichte bevestigingsmiddelen nodig heeft, neem dan contact op met onze technische experts die u graag de meest effectieve oplossing aanbevelen.
Uitlijning, nivellering en positionering van stellingen
Geavanceerde meetsystemen voor een nauwkeurigere magazijnindeling
Het installeren van ankerpunten op de juiste positie en zorgen dat stellingen recht zijn, zijn beide van cruciaal belang voor het correct functioneren van een magazijn. Om u te helpen bieden wij professionele oplossingen voor nauwkeuriger positioneren en meten. Met het PL-systeem kan een enkele medewerker 2D- en 3D-posities op de bouwplaats uitzetten met behulp van digitale CAD/BIM. Bovendien kan de multilijnlaser PM 40-MG het nivelleren op uw bouwplaats sneller en nauwkeuriger maken.
Bescherm je teams
Om u te helpen het risico op ongevallen en letsels op uw bouwplaatsen te verkleinen, investeren wij enorm veel in veiligheidstechnologieën, of het nu gaat om oplossingen voor stofbeheersing die gebaseerd zijn op machines, training of systemen voor het volgen van de certificering van werknemers.
Ontdek de veiligheidsoplossingenControle over gereedschapskosten
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service machineparkbeheer. Betaal een vast bedrag per maand voor al uw machines inclusief gebruiks-, service- en reparatiekosten. Zeg vaarwel tegen verborgen kosten.
Ontdek het machineparkbeheer