- Home
- Solutions
- Toepassing
- Datacenter
Oplossingen voor datacenters
Ondersteuning van datacenterprojecten van ontwerp tot retrofit
Datacenterprojecten zijn ingewikkeld. Kabels, leidingen en brandwerende voorzieningen moeten bijvoorbeeld met minimale vervuiling worden geïnstalleerd. Met behulp van 2.700 branchespecialisten wereldwijd en een op maat gemaakt hardware- en softwareaanbod, kan Hilti uw gehele project van het begin tot het eind ondersteunen met: Technisch ontwerpen en Building Information Modeling (BIM) om projecten sneller van de grond te krijgen Prefabricage en geavanceerde logistiek om tijd te besparen en installatiekosten te verlagen Modulaire systemen voor MEP, innovatieve brandwering en geavanceerde oplossingen voor bevestigingen op beton en staal en meer flexibiliteit Gespecialiseerde software en technische ondersteuning voor eenvoudigere selectie van conforme producten.
Modulaire elektrische steunen
Flexibele kabelbeheersystemen voor datahallen, onderstations en meer
Zelfs een klein datacenter bevat kilometers kritische bekabeling. Wanneer deze wordt geleid met behulp van technische oplossingen zoals gelaste watervalsteunen of kabelgoten voor zware lasten, kan de installatie traag verlopen en onnodige vervuiling veroorzaken. Erger nog, als de lay-out van uw datacenter opnieuw moet worden geconfigureerd of u ontwerpwijzigingen in een laat stadium moet doorvoeren, kan het omleiden van kabels traag en duur zijn. Deze problemen lost u op met de modulaire kabelbeheersystemen van Hilti. Onze kabelgootsteunen zijn sneller te installeren en kunnen gemakkelijker opnieuw worden geconfigureerd met dezelfde uitrusting, ongeacht of het gaat om datahallen, elektrische ruimtes, gangen, perimeters of onderstations. Om te zorgen dat uw totale eigendomskosten dalen, kunnen modulaire steunen ook andere systemen integreren, zoals HVAC en niet-kritische leidingen.
Opnieuw configureerbare leidingsteunen
Modulaire ondersteuningssystemen om sneller, veiliger en eenvoudiger leidingen aan te leggen
Datacenters zijn gebaseerd op complexe netwerken van zware en niet-kritische leidingen. Bij traditionele installatiemethoden kunnen zware steunen nodig zijn, waarvoor meestal las- en industriële hijsapparatuur nodig is. Modulaire leidingsteunen daarentegen zijn ontworpen om een snellere, schonere installatie te bieden en tegelijkertijd te voldoen aan de relevante internationale normen Daardoor wordt het opnieuw configureren schoner, veiliger, eenvoudiger en kosteneffectiever. Modulaire leidingsteunen zijn ontworpen om seismische gebeurtenissen te weerstaan en kunnen worden ingezet in uw hele datacenter, van de mechanische ruimte tot de omtrek ervan. Net zoals bij onze modulaire kabelbeheersystemen, biedt Hilti u technische ondersteuning, vooraf modelleren en belastingberekening, samen met het snijden, prefabricage van sets en BIM-integratie.
Insluiten van warme en koude gangen
Zorg dat uw faciliteit klaar is voor de toekomst met modulaire bovengrondse ophangsystemen en tussenvloeren
Wanneer u een datacenter bouwt, moet u ontwerpen met het oog op een toekomstige uitbreiding. Het insluiten van warme en koude gangen is van cruciaal belang, maar dat geldt ook voor de mogelijkheid om de interne lay-out in de toekomst opnieuw te configureren om het ene type gang in het andere te kunnen wijzigen. Modulaire elektriciteits- en leidingsteunen helpen hierbij, maar voor volledige flexibiliteit en configureerbaarheid kunnen de Hilti bovengrondse roostersystemen en geïntegreerde vloersystemen om warme en koude gangen te creëren worden gebruikt. Beide zijn modulaire oplossingen waarmee u meerdere services boven en onder de serverruimtes kunt aanleggen en configuraties eenvoudig kunt wijzigen. Onze modulaire oplossingen zijn licht van gewicht en kunnen naar behoefte worden gebruikt en hergebruikt. Lassen is hierbij niet nodig en het is een schonere, veiligere methode om een effectieve insluiting van warme en koude gangen te bereiken.
Passieve brandbeveiliging
Verhoog de energie-efficiëntie met brandwerende systemen die zorgen voor minder lekkage van lucht
Brandbeveiliging in datacenters is niet alleen van vitaal belang voor veiligheid en beveiliging, maar draagt ook bij aan luchtstroombeheersing. Een inefficiënte luchtstroom kan hotspots veroorzaken, wat resulteert in energieverspilling omdat de koelcapaciteit van de apparatuur toeneemt. Hilti brandwerende systemen zijn ontworpen om te helpen bij een effectieve beheersing van de luchtstroom door lage lekkagewaarden te leveren. Onze oplossingen voldoen aan een reeks internationaal erkende en lokale regelgevingen en omvatten kragen en bandages voor mechanische brandwerende maatregelen, plus modulaire blokken en verstelbare sleeves voor elektrische brandwerende maatregelen. In tegenstelling tot gecoate platen of lasnaden geven deze producten geen deeltjes of vezels af in uw cleanrooms, waardoor vervuiling wordt voorkomen die de energiecapaciteit van uw datacenter met wel 2% kan verhogen. BIM Firestop-software helpt u bij het selecteren van de juiste oplossing voor elk scenario, terwijl de Documentation Manager van Hilti het mogelijk maakt elk brandwerend systeem in uw datacenter te registreren, te volgen en te rapporteren - ongeacht de fabrikant.
Bevestiging op staal
Ga voor snellere, veiligere en meer kosteneffectieve systemen in plaats van het traditionele lassen.
In datacenters moeten veel infrastructuuronderdelen zoals leidingen, kabelgoten, HVAC, roosters en aardingsverbindingen aan staalconstructies worden bevestigd. De traditionele methoden kunnen aanzienlijke nadelen hebben. Lassen kan tijdrovend zijn en vervuiling veroorzaken. Doorlopende bouten kunnen afhankelijk zijn van boren en hebben toegang tot beide zijden van het staal. Klemmen kunnen lostrillen en moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Hilti kan helpen met een reeks oplossingen voor locatiespecifieke behoeften. Bevestigingen met een scherpe punt kunnen bijvoorbeeld in het basismateriaal worden gedreven door een kruitschiethamer. Speciale bevestigingsmiddelen met stompe punt en schroefbevestigingen kunnen in voorgeboorde gaten worden geïnstalleerd - ideaal wanneer verf niet mag binnendringen. Omdat het installeren van deze oplossingen in minuten of slechts een paar seconden is gedaan, wordt het bouwen of configureren van uw datacenter sneller, veiliger en meer kosteneffectief.
Bevestiging op beton
Snellere, betrouwbaardere oplossingen voor verankering voor uw belangrijkste toepassingen
De constructie en uitbreiding van datacenters vereist een duurzame en betrouwbare bevestiging op beton, die geschikt is voor een breed scala aan statische en seismische vereisten alsmede schokbelasting. Hilti biedt een volledig assortiment van snellere, betrouwbaardere bevestigingsoplossingen voor al uw vereisten. Grondplaten en andere zware toepassingen kunnen met metalen spreidankers of chemische ankers worden bevestigd aan gescheurd en ongescheurd beton. Voor middelzware bevestigingen, zoals voor MEP-steunen of het bevestigen van apparatuur aan vloeren en muren, biedt Hilti oplossingen zoals ingegoten ankerrails en een grote keuze aan achteraf aangebrachte ankers die beter presteren dan traditionele segmentankers. In het geval van lichte bevestigingen, zoals hangers of valstangen, heeft u de keuze uit een verscheidenheid aan slag- of schroefankers met de relevante typegoedkeuringen. De software PROFIS Engineering-software helpt de ankerselectie te versnellen en te vereenvoudigen terwijl een groot assortiment aan bekabelde en snoerloze machines de installatie een stuk eenvoudiger en meer kosteneffectief maakt.
Bescherm je teams
Om u te helpen het risico op ongevallen en letsels op uw bouwplaatsen te verkleinen, investeren wij enorm veel in veiligheidstechnologieën, of het nu gaat om oplossingen voor stofbeheersing die gebaseerd zijn op machines, training of systemen voor het volgen van de certificering van werknemers.
Ontdek de veiligheidsoplossingenGereedschapskosten beheersen
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service machineparkbeheer. Betaal een vast bedrag per maand voor al uw machines inclusief gebruiks-, service- en reparatiekosten. Zeg vaarwel tegen verborgen kosten.
Ontdek het machineparkbeheer