HIT-DS-debondingssegment
Debonding sleeve HIT-DS M24 productnummer: 2483647
Slide 1 of 10: L159809 (5359863)
Debondingssegmenten voor het creëren van een kaal gebied bij het verlijmen van draadstangen in hout met HIT-RE 500 V4 conform ETA-20/0834
- Stangdiameter: M24
- Boormachine gatdiameter: 28 mm
Hilti klanten zochten ook naar Ingelijmde draadstang, houtlijm, Timber, Chemisch of Verlijming.
Selecteer opties
Stangdiameter
- M16
- M20
- M24
Boormachine gatdiameter
- 20 mm
- 24 mm
- 28 mm
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
- 40 Stk
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Nettoprijs met korting
EUR 29,40
EUR 1,47
/
1 Stuk











