REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

121 Producten voor "Nuron"

Filter

Nuron

C 6-22 Nuron snellader


Beschrijving
Snellader voor alle Hilti Nuron accu's
Compatibiliteit accusysteem
Nuron
Uitgangsvermogen
240 W
Uitgangsstroom
9.6 A

Nuron

B 22-290 Nuron accu


Beschrijving
Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Accucapaciteit
13,5 Ah
Gewicht
1.81 kg
Afmetingen (l x b x h)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

B 22-55 Nuron accu


Beschrijving
Compacte en lichte 22V Li-ion accu voor lichte klussen met behulp van Nuron elektrisch gereedschap
Accucapaciteit
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-110 Nuron accu


Beschrijving
Duurzame 22V Li-ion accu met langere looptijd en hoger vermogen voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Accucapaciteit
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Afmetingen (l x b x h)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-195 Nuron-accu


Beschrijving
22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Accucapaciteit
9,0 Ah
Gewicht
1.33 kg
Afmetingen (l x b x h)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

C 8-22 Nuron ultieme lader


Beschrijving
Snellader geoptimaliseerd voor Nuron B 22-170 en B 22-255 accu's met hoge capaciteit
Compatibiliteit accusysteem
Nuron
Uitgangsvermogen
450 W
Uitgangsstroom
18 A

Nuron

B 22-85 Nuron accu


Beschrijving
Veelzijdige 22V Li-ion accu met de optimale balans tussen gewicht, vermogen en looptijd voor gebruik met Nuron elektrisch gereedschap
Accucapaciteit
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Afmetingen (l x b x h)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

C 4-22 Nuron compacte lader


Beschrijving
Compacte lader voor alle Hilti Nuron accu's
Compatibiliteit accusysteem
Nuron
Uitgangsvermogen
90 W
Uitgangsstroom
3.5 A

Nuron

DWP 15-22 watertank


Beschrijving
Watertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron accuplatform)
Hulpstuktype
Watertoevoerslangen
Waterdruk
600000 Pa
A-gewogen uitstoot geluidsdruk
89 dB (A)

Nuron

TE 6-22 accuboorhamer


Beschrijving
Veelzijdige SDS Plus accuboorhamer met groot boorbereik, verspaanfunctie en snelwisselboorkop (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
2.84 kg
Optimaal hamerboorbereik
6 - 18 mm
enkelvoudige slagenergie
2.6 J

Nuron

TE 2000-22 TE-S-hakhamer op accu


Beschrijving
Krachtige accu-aangedreven hakhamer voor het breken van beton en andere sloopwerkzaamheden (Nuron-accuplatform)
Werkrichting
Vloer
Boorkoptype
TE-S
Gewicht gereedschapshuis
17.4 kg

Nuron

NRC 6-22 accu wapeningsnijder


Beschrijving
Accu wapeningsnijder voor vonkarm koud zagen van draadstangen en (25 mm / #8) wapening (Nuron accu platform)
Zaagcapaciteit in wapening (mm)
25 mm
Zaagbladdiameter
110 mm
Gewicht
3.3 kg

Nuron

R 6-22 bouwradio

Nuron

Nuron / Nuron


Beschrijving
Robuuste draagbare bouwradio op accu (Nuron accuplatform)
Compatibiliteit accusysteem
Nuron
Connectiviteitsopties
Bluetooth, NFC, Aux
Radio-uitzending
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

PC 2-22 drukspuit


Beschrijving
Draagbare universele drukspuit met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte schoonmaak rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
Hulpstuktype
N.V.T.
Waterdruk
40 bar
Maximale waterdruk
60 bar

Nuron

NBL 6-22-accu-blazer


Beschrijving
Krachtige bouwplaats accu blazer voor het ruimen van puin op de bouwplaats en het voorbereiden van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
Luchtvolume
13
Maximale luchtsnelheid
52 m/s
Min. luchtsnelheid
44 m/s

Nuron

TE 2-22 accuboorhamer


Beschrijving
Compacte en lichtgewicht SDS Plus accuboorhamer met pistoolgreep voor de beste wendbaarheid bij het bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
2.3 kg
Optimaal hamerboorbereik
4 - 12 mm
enkelvoudige slagenergie
1.5 J

Nieuw

DD 110-D-22 diamantboor op accu
Beschrijving
Snoerloze, compacte diamantboormachine voor droog handboren met een diameter van 12-162 mm (1/2 - 6-1/4") Nuron-accuplatform
Diameterbereik
12 - 162 mm
Basis materiaal
Metselwerk, Blok, Baksteen
Bedieningsmodus
Uit de hand-boorsysteem

Nuron

TE 500-22 SDS-Max accu-hakhamer


Beschrijving
SDS Max (TE-Y) hakhamer op accu voor hakken in beton of metselwerk, met Active Vibration Reduction (Nuron-accuplatform)
Werkrichting
Wand
Boorkoptype
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gereedschapshuis
6 kg

Nuron

SIW 4AT-22 ½” accuslagmoersleutel
Beschrijving
Compacte accuslagmoersleutel met de ultieme balans tussen vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
Aambeeldtype
1/2" borgpen
Maximaal koppel
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Moersplijtend koppel
338 Nm

Nuron

SR 6-22 reciprozaag


Beschrijving
Accureciprozaag voor zwaar sloop- en zaagwerk met meer comfort en snelheid (Nuron accuplatform)
Basis materiaal
Hout met metaal, Hout met nagels, Houten composieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Plastics, Metaalplaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Afbouw, Gietijzer
Slaglengte
32 mm
Slagfrequentie
2600 aanslagen/minuut

Nuron

NCT 25 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad
Beschrijving
Hydraulische kabelschaar in schaaruitvoering op accu voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
ACSR: max. buitendiameter 25 mm, Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 9,5 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 11 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

CD 4-22 accukitspuit


Beschrijving
Krachtige accukitspuit voor een breed scala aan afdichtingen, kit en lijmen (Nuron accuplatform)
Uitdrijfkracht
4900 N
Snelheid bij nullast
1 - 10 mm/s
Lengte (met 310 ml cilinder)
457 mm

Nieuw

DD 150-U-22-accu-diamantboor
Beschrijving
Accu-diamantboormachine voor handmatig boren of statiefgebaseerd boren vanaf 52-162 mm (2 - 6-3/8") in beton of tot 252 mm (10") in metselwerk (Nuron-accu)
Diameterbereik
52 - 162 mm
Basis materiaal
Metselwerk, Asfalt, Beton, Gewapend beton, Hout
Bedieningsmodus
Uit de hand- of statief-boorsysteem

Nuron

NCV 4-22 trilnaald op accu


Beschrijving
Handbediende trilnaald op accu met koolborstelloze motor voor verdichting van kleine storthoeveelheden (Nuron-accuplatform)
Vibratiefrequentie
15.000 VPM
Kopdiameter
28 mm
Lengte slang
1 m

Nuron

NCT 53 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium
Beschrijving
Inline kabelschaar op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 2" │ 50 mm (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
Al-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

TE 4-22 accuboorhamer


Beschrijving
Compacte SDS Plus accuboorhamer met onze beste prestatie-gewichtsverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
2.45 kg
Optimaal hamerboorbereik
4 - 14 mm
enkelvoudige slagenergie
2.3 J

Nuron

BX 4-ME-22-accuschiethamer voor beton (M&E uitvoering)
Beschrijving
Nuron-accuschiethamer voor het monteren van kabels, leidingen en draadbouten aan beton, staal en metselwerk
Afmetingen (l x b x h)
475 x 149 x 387 mm
Bevestigingsmiddelopname
Nagels op strip
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

VC 2D-22 Accubouwstofzuiger


Beschrijving
Compacte en accubouwstofzuiger voor schoonmaken van bouwterreinen (droog), tank van 3,5 liter (Nuron-accu)
Max. vacuüm
12 kPa
Containercapaciteit
4 l
Stofcapaciteit
3 kg

Nuron

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk
Beschrijving
Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 378 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

SC 5ML-22 accucirkelzaag voor metaal
Beschrijving
Accumetaalzaag voor koud gebruik en snel, precies zagen tot 57 mm│2-¼" diepte (Nuron accuplatform)
Max. zaagdiepte
57 mm
Zaagbladdiameter
165 mm
Basis materiaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nieuw

NCV Betontrilnaald


Beschrijving
Interne betontrilnaald voor gebruik met Hilti NVC 10-22 rugzakmodel betontrilnaald op accu (Nuron-accuplatform)
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (NCV 10-22 naalden)
NCV interne trilnaald
Beschrijving
Interne betontrilnaald voor gebruik met Hilti NVC 10-22 rugzakmodel betontrilnaald op accu (Nuron-accuplatform)
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (NCV 10-22 naalden)

Nuron

NCT 85 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium
Beschrijving
Kabelschaar met pistoolgreep op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
Al-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

SC 4MR-22 cirkelzaag op accu


Beschrijving
Cirkelzaag op accu met minimaal gewicht en formaat voor zagen tot 51 mm diepte (Nuron-accuplatform)
Max. zaagdiepte
51 mm
Zaagbladdiameter
136 mm
Basis materiaal
Metaal, Staal, Roestvrij staal

Nuron

RT 6-22 Popnageltang op accu


Beschrijving
Popnageltang op accu voor een snelle, moeiteloze montage met stalen, aluminium of RVS popnagels (Nuron accuplatform)
Klinknagelmateriaal
Aluminium, Staal, Roestvrij staal
Neusstukken groottes
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Trekkracht
10000 N

Nuron

NCT 45 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad
Beschrijving
Hydraulische kabelschaar in guillotinestijl op accu met grotere knipcapaciteit voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 13 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 15,9 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

SJT 6-22 accudecoupeerzaag


Beschrijving
Krachtige accudecoupeerzaag met T-greep met langere accuduur voor nauwkeurig rechte of gebogen zaagsneden (Nuron accuplatform)
Gewicht gereedschapshuis
2.1 kg
Basis materiaal
Hout, Metaal, Afbouw, Plastics, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm

Nuron

SJD 6-22 accudecoupeerzaag


Beschrijving
Krachtige accudecoupeerzaag met bovenhandgreep en optionele geïntegreerde stofverzameling voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron accuplatform)
Gewicht gereedschapshuis
2.2 kg
Basis materiaal
Hout, Metaal, Afbouw, Plastics, Aluminium, Staal
Slaglengte
28 mm

Nuron

NCV 10-22 rugzakmodel betontrilnaald
Beschrijving
Rugzakmodel accu-aangedreven betontrilnaald met koolborstelloze motor voor verdichting van muren, vloeren en funderingen (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
320 x 218 x 666 mm
Gewicht
8.28 kg
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (NCV 10-22 naalden), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

BX 4-IF-22-accu-schiethamer(IF-editie)
Beschrijving
Accuschiethamer met Nuron-accu voor het bevestigen van gipsplaatrail en andere materialen op beton, staal en metselwerk
Afmetingen (l x b x h)
475 x 149 x 387 mm
Bevestigingsmiddelopname
Nagels op strip
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

SD 5000-22 gipsplaatschroevendraaier op accu
Beschrijving
Gipsplaatschroevendraaier op accu met koolborstelloze motor voor het ophangen van gipsplaten, houten planken en buitenbekleding (Nuron accuplatform)
Gewicht gereedschapshuis
1.1 kg
Max. koppel
7 Nm
Nominale spanning
21.6 V

Nuron

GFB 6X-22 accubandvijl


Beschrijving
Accubandvijl met variabele snelheid met verbeterde prestaties en accuduur voor slijpen en afwerken van metalen (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
81 dB (A)
Triaxiale vibratiewaarde voor haaks slijpen (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

SR 4-22 reciprozaag voor gebruik met één hand
Beschrijving
Compacte en lichte accureciprozaag zonder koolborstels voor éénhandbediening voor alledaags sloopwerk en snel, precies zagen (Nuron accuplatform)
Basis materiaal
Hout met metaal, Hout met nagels, Houten composieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Plastics, Metaalplaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Afbouw, Gietijzer
Slaglengte
23 mm
Slagfrequentie
3000 aanslagen/minuut

Nuron

SID 4-22 slagschroefmachine op accu
Beschrijving
Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbare en efficiëntere niet-structurele bevestiging op hout en metaal (Nuron-accuplatform)
Kenmerk
Led-licht rond de boorkop
Type gereedschapsopname
1/4¨ zeskantig klik-in
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 3000 rpm

Nuron

AG 5D-22 haakse accuslijper (125 mm)
Beschrijving
Koolborstelloze haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor dagelijks zagen en slijpen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht gereedschapshuis
2.1 kg

Nuron

SC 30WR-22 accucirkelzaag


Beschrijving
Accucirkelzaag met extreem grote zaagdiepte voor precieze zaagsneden tot 70 mm│2-5/8" diepte (Nuron accuplatform)
Max. zaagdiepte
70 mm
Zaagbladdiameter
190 mm
Basis materiaal
Hout

Nuron

SBT 6-22 boor- en schroefmachine op accu
Beschrijving
Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)
RPM
2000 rpm
Max. koppel
85 Nm
Type gereedschapsopname
Gereedschapsopname zonder sleutel

Nuron

DGH 130-22 Accu betonslijpmachine


Beschrijving
Accu betonslijpmachine met koolborstelloze motor voor het slijpen van betonvoegen en het afwerken van oppervlakken (Nuron accu platform)
Nominale spanning
22 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht gereedschapshuis
2 kg

Nuron

SPN 6-22 RN knabbelschaar op accu


Beschrijving
Krachtige knabbelschaar op accu voor het knippen van metalen profielen met meer snelheid en minimale vervorming (Nuron accuplatform)
Materiaaltype
C.L.U.-profiel, Golfplaat, Vlakke plaat, Trapezevormige plaat
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht gereedschapshuis
2 kg

Nuron

NMX 6-22 accu-mixer


Beschrijving
Accu-mixer met krachtige borstelloze motor voor het mengen van beton, mortel en vele andere bouwmaterialen (Nuron-accuplatform)
Max tpm bij nullast (snelheid)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
Max. koppel
52 Nm

Nuron

SIW 8-22 ½” accu slagmoersleutel
Beschrijving
Ultieme slagmoersleutel op accu met hoog koppel en 1/2" wrijvingsring voor structurele bout- en verankeringswerkzaamheden (Nuron accuplatform)
Aambeeldtype
1/2" wrijvingsring
Maximaal koppel
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Moersplijtend koppel
1650 Nm

Nuron

SID 6-22 slagschroefmachine op accu
Beschrijving
Krachtige slagschroefmachine met ultrasnelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering om tijd te besparen bij omvangrijke bevestigingsklussen (Nuron accuplatform)
Kenmerk
Led-lichtring rond de boorkop
Type gereedschapsopname
1/4¨ zeskantig klik-in
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

Nuron

SCO 6-22 uitsnijgereedschap


Beschrijving
Koolborstelloos accu-uitsnijgereedschap voor gipsplaat voor snelle, schone en nauwkeurige zaagsneden in plaat en dun plaatmetaal (Nuron accuplatform)
Gewicht gereedschapshuis
1.4 kg
Basis materiaal
Afbouw
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
79 dB (A)

Nuron

AG 4S-22 haakse accuslijper (125 mm)
Beschrijving
Koolborstelloze haakse accuslijper met aanpasbare snelheid voor dagelijks zagen en slijpen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
125 mm
Max. zaagdiepte
34 mm

Nuron

HDE 500-22 accumortelspuit


Beschrijving
Accumortelspuit voor hybride/epoxy chemisch anker met slimme functies voor meer snelheid, veiligheid en minder verspilling (Nuron accuplatform)
Type accu
22 V
Afmetingen (l x b x h)
440 x 120 x 230 mm
Type mortelspuit
Accu

Nuron

NPR 19-22 perstang op accu


Beschrijving
Compacte, lichte en snelle inline perstang op accu die compatibel is met verwisselbare 19 kN persbekken (Nuron accuplatform)
Perskracht
19 kN
Voor gebruik met klauwen
NPR PM mini press jaws
Perscapaciteit metalen buizen
35 mm

Nuron

AG 6D-22 haakse accuslijper (125 mm)
Beschrijving
Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech controle en geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
125 mm
Gewicht gereedschapshuis
2 kg

Nuron

AG 6D-22 haakse accuslijper (150 mm)
Beschrijving
Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech controle en geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor schijven tot 150 mm (Nuron accuplatform)
Nominale spanning
21.6 V
Schijfdiameter
150 mm
Gewicht gereedschapshuis
2 kg

Nuron

PR 40-22 Rode roterende laser, met enkele afschotmodus
Beschrijving
Robuuste roterende buitenlaser met automatische functies voor lange afstanden nivelleren, uitlijnen, op afschot en vierkant maken (Nuron-accuplatform)
Nauwkeurigheid
±1.5 mm aan 30 m
Laserklasse
< 4.85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
±5(± 8.7%) °

Nuron

SM 60-22-accu-afkortzaag


Beschrijving
Dubbel-verstek afkortzaag met een zaagcapaciteit tot 100 x 355 mm│4"x 13-3/4" (Nuron accuplatform)
Zaagbladdiameter
305 mm
Basis materiaal
Hout, Plastics
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 4300 rpm
1 - 60 van 121 producten