REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Het mengen wordt vrijwel moeiteloos – deze accu-mixer combineert een comfortabel ontwerp met dubbele handgreep met een koolborstelloze motor met hoog koppel om het eenvoudig diverse bouwmaterialen te mengen.
  • Eenvoudige snelheidsregeling – door de variabele schakelaar en drie snelheidsinstellingen krijgt u snel een consistent mengsel (0 - 600 RPM)
  • Veiligere werkplekken – accu-mixers voorkomen rondslingerende snoeren op de bouwplaats en de NMX 6-22 bevat een veiligheidsschakelaar om onbedoeld inschakelen te voorkomen
  • Krachtige borstelloze motor - perfect voor het mengen van emmers tot 40 liter met een peddel van 120 mm (max. diameter)
  • Op het Nuron-accuplatform – compromisloze accugereedschappen dankzij accu's die langer meegaan en een assortiment diensten, om u vandaag en morgen productief te houden
Toepassingen
  • Het mengen van emmers kant-en-klaar beton, gips, mortel, stucwerk, specie, lijm en plamuur

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning