Nuron
SF 4-22 boor- en schroefmachine op accu
Kit SF 4-22 + S-BSC UNI 50/2" T doos productnummer: 2343660
Compacte boor- en schroefmachine op accu met Active Torque Control voor dagelijks boren en schroeven, vooral op moeilijk bereikbare plekken (Nuron accuplatform)
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding): 36 Nm (zachte verbinding), 62 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 610 rpm; Versnelling 2: 2100 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Hilti klanten zochten ook naar schroefmachine , boormachine , Accu schroefboormachine, tol of staalboor.
Pas je kit aan


Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Bitset S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Nettoprijs met korting
EUR 282,28