Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen
Nuron

TE 6-22 accuboorhamer

Kit TE 6-22 + TE-CX (6) M1 doos productnummer: 2344460

Veelzijdige SDS Plus accuboorhamer met groot boorbereik, beitelfunctie en snelwisselboorkop (Nuron-accuplatform)

  • Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 2.84 kg
  • Optimaal hamerboorbereik: 4 - 16 mm
  • enkelvoudige slagenergie: 2.6 J

Hilti klanten zochten ook naar SDS Plus accuboorhamer, Nuron accu boorhamer, Accu boorhamer, Accu klopboor of Beitelhamer.

Pas je kit aan

Losse machine
Machine met kartonnen doos Inclusief: 1x Busje vet, 1x Hamerboor TE-CX 5/12, 2x Hamerboor TE-CX 6/17, 1x Hamerboor TE-CX 8/17, 1x Hamerboor TE-CX 10/17, 1x Hamerboor TE-CX(5) 12/17
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 800,41