Ga naar de hoofdinhoud

Wat zijn de opties bij een te groot geboord gat?

Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago
Wat zijn de opties bij een te groot geboord gat?

Indien een anker te groot geboord is, zijn er nog opties om de constructie op dezelfde plaats te verankeren?

ankers,chemische ankers,mechanische ankers

1 Reactie
Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago

Afhankelijk van het gebruikte verankeringsproduct kan een te groot boorgat een aanzienlijk of minder uitgesproken effect hebben op de stijfheid en bezwijkbelasting van het anker. Een te groot boorgat in vergelijking met de boorgatafmetingen die in het desbetreffende beoordelings-/goedkeuringsdocument worden vermeld, is echter in strijd met de reikwijdte van de goedkeuring.

  • Een mechanisch expansieanker, b.v. HST3, geïnstalleerd in een overgedimensioneerd boorgat kan draaien voordat het vooraf beschreven draaimoment is bereikt. Bovendien hangt de grootte van de expansiekracht af van de mate van uitzetting van de huls en dientengevolge van de opening tussen het anker en de zijkanten van het geboorde gat.
  • De initiële uitzettingskracht die wordt gegenereerd door een volledig geïnstalleerd verplaatsingsgecontroleerd anker, b.v. HKD, neemt niet toe met de introductie van een externe belasting, aangezien het anker geen vermogen tot na-uitzetting heeft. Als zodanig is het trekdraaggedrag sterk afhankelijk van de diepte van de plaatselijke vervorming in het beton en derhalve van de toleranties van de boorgaten.
  • Bij betonschroeven, bijv. HUS3, is de diameter van het boorgat afgestemd op de geometrie van de schroef, zodat de schroefdraad in het beton snijdt en de externe kracht via deze positieve verbinding op het beton kan worden overgebracht. In geval van een te groot boorgat wordt het draagvlak van de schroefdraadflanken verkleind.
  • Bij kunststof ankers, b.v. HRD, wordt de kunststof of ankermof opgeblazen door het inbrengen van de schroef. Wanneer een draaimoment op de schroef wordt uitgeoefend, drukt en snijdt deze schroefdraad in de kunststof en zet tegelijkertijd de huls uit tegen de zijkant van het geboorde gat. Omdat de kunststof te zacht is om te vervormen of met het beton te vergrendelen, zijn deze ankers gevoelig voor alle parameters die de contactdruk kunnen verminderen, zoals de diameter van het boorgat.
  • Over het algemeen zijn gelijmde ankersystemen (injectiesysteem), zoals HIT RE 500 V4, minder gevoelig voor te grote boorgaten, aangezien de patronen voldoende hoeveelheid leveren om het boorgat met mortel te vullen. Opgemerkt zij dat dit niet het geval kan zijn in het geval van een voorgeportioneerd capsulesysteem, zoals HVU2, terwijl ook de mortel mogelijk niet goed gemengd is. 
  • Bij gelijmde expansieankers, bijv. HIT-Z, Hilti HAS-D is het mogelijk dat de noodzakelijke kracht die nodig is om de verbinding tussen het ankerelement en de mortel te verbreken, niet wordt bereikt om de mortelmassa uit te zetten en de mortelsegmenten tegen de zijkant van het boorgat uit te zetten.
ankers,chemische ankers,mechanische ankers,boorgat