Ga naar de hoofdinhoud

Wat voor staalkwaliteit zijn de ankerstangen van Hilti?

Posted by Anne Gerbrandsalmost 5 years ago
Wat voor staalkwaliteit zijn de ankerstangen van Hilti?

Waarom kiest Hilti vaak voor 5.8 staalkwaliteit en niet voor 4.6?

ankerstangen,staalkwaliteit,5.8,8.8,4.6

3 Reacties
Posted by Niels Arendsenalmost 5 years ago

De vloeispanning van een 4.6 bout ligt op 240N/mm2. Bij die staalsterkte is staalbreuk (bijna) altijd maatgevend en is de capaciteit van onze mortels overgekwalificeerd. Bij 5.8 is de staalsterkte ongeveer vergelijkbaar aan 9 a 10x diameter verankeringsdiepte. Dat is optimale benutting van de componenten.


Posted by Anne Gerbrandsalmost 5 years ago

Twee staalsoorten worden voornamelijk bij Hilti gebruikt. Dit zijn kwaliteit 5.8 en 8.8. Het eerste getal komt overeen 1/100 van de nominale treksterkte in N/mm². Bij een 8.8 bout is de treksterke dus 8 x 100 = 800 N/mm² , terwijl het tweede de verhouding is tussen de vloeispanning en de uiterste sterkte. Dit betekent dat 5,8 staal een treksterkte heeft van 500 N/mm2 en dat de vloeispanning 80% van de uiterste sterkte bedraagt. Evenzo heeft staal van de kwaliteit 8.8 een treksterkte van 800 N/mm2 en de verhouding van de vloeispanning (of bewijskracht) is 80% van de uiterste sterkte. 4.6 ankerstangen kunnen wij ook leveren, op aanvraag. Per ankersysteem wordt de keuze gemaakt door Hilti in welke staalkwaliteit ankers beschikbaar zijn, er zijn tevens producten zoals bijvoorbeeld ankerbouten van ankerrails wel in kwaliteit 4.6 beschikbaar. 

anker,ankerstangen,staalsterkte

Posted by Hilti Employee (pols)almost 4 years ago

De Nationale Bijlage van Eurocode 3 laat boutklassen 4.8 en 5.8 niet toe. Hilti levert echter wel 5.8-ankerstangen voor ons lijmankersysteem met een ETA-certificaat. Hoe zit dat dan? We kennen in Europa (en dus ook in Nederland) een Verordening Bouwproducten. Deze gaat dus boven nationale wetgeving. De inhoud van prestatieverklaringen (waaronder een ETA) moet inhoudelijk voor juist worden geaccepteerd en staat dus boven de Nationale Bijlage van Eurocode 3. Hiermee is dus wel 5.8-kwaliteit toegestaan met de voorwaarde dat het anker wel een ETA-certificaat heeft (bron: Nico Scholten, Expertise Centrum Regelgeving Bouw). Het bevoegd gezag is dus gebonden aan de inhoud van de ETA. Het is echter aan de opdrachtgever en zijn constructeur, om gegeven de achtergrond, te bepalen hoe met de ETA om te gaan. Hilti kan hierin adviseren.