Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago
Wat is het verschil tussen lijmankers RE 500 en HY 200?
Zijn er naast de chemische samenstelling nog andere factoren om rekening mee te houden met lijmankers RE 500 en HY 200?
1 Reactie
Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago
Naast de chemische samenstelling kan worden gezegd dat HIT-RE 500, het breedste spectrum aan verankeringselementen en boortechnieken biedt, terwijl HIT-HY 200 wat dit betreft beperkter is. De voordelen van HIT-HY-200 zijn de prestatie bij hogere temperaturen en de mogelijkheid van de goedgekeurde combinatie van een niet gereinigd boorgat met een ankerstang type HIT-Z. Meer details zijn te vinden in de Ankerbevestiging Handleiding, te vinden op https://www.hilti.nl/content/hilti/E3/NL/nl/engineering/engineering-services/technische-documentatie.html
1 comment on this reply
Posted by Anne Gerbrandsover 4 years ago
Aanvullend hierop, het ligt eraan hoe er geboord wordt en hoe diep er verlijmd wordt wat het meest praktische chemische anker is. Bij diamantboren en wapening wordt in Nederland vaak gebruikt gemaakt van de RE500 vanwege de goedkeuring van diep verlijmde wapeningsstaven (rebar) en diamantboren. Omdat de uithardingstijd langer is van de RE500 ten opzichte van de HY200-A is biedt het ook meer flexibiliteit qua plaatsing. Let op er zijn verschillende ETA's voor RE500 met wapening of met "korte ankers". Bekijk altijd de ETA van het anker voor gebruik.