Ga naar de hoofdinhoud

lijmankers in metselwerk

Posted by g Oldeover 2 years ago
lijmankers in metselwerk

Ik vind het raar dat wanneer ik 1 anker M10 invoer, de verbinding voldoet, terwijl als ik er 2 invoer (met dezelfde gezamelijke belasting), en opeens een onderlinge hoh van minimaal 115 mm moet ontstaan. De sprong van 110 mm naar 115 mm hoh geeft erg veel verschil : zie voorbeeld:
https://profisengineering.hilti.com/design/a1284969-5062-40d4-aa79-a8cd5d6a99f8

metselwerk,Randafstand

1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesover 2 years ago

Goedemiddag,

Kunt u iets nader toelichten wat het probleem is?

Via de gedeelde link kan ik het model niet inkijken, want dat is een link naar uw eigen bibliotheek.

Dus kunt u een duidelijk screenshot of rapport bijvoegen met de situatie?

U kunt ook altijd mailen naar NLTeamTechnischAdvies@hilti.com voor verdere toelichting.