Ga naar de hoofdinhoud

Kruipgedrag HIT-RE 500 V3

Posted by Sjoerd Duijstalmost 3 years ago
Kruipgedrag HIT-RE 500 V3

Ik heb een ankerverinding met een aantal ankers op trek. De ankerverbinding heb ik uitgewerkt met HIT-RE 500 V3 + HAS-U 8.8. Een collega wees me er op dat een epoxylijm meer kruipt dan een cementgebonden lijm zoals HIT-HY 200.
Is een verbinding met HIT-RE 500 V3 gevoelig voor kruip?

HIT-RE,500,V3

1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesabout 2 years ago

In bijgevoegd document staan verwijzingen naar de EN 1992-4, wordt ingegaan op alpha/phi_sus en wordt er ingegaan op het verschil tussen het ontwerpen voor 50 of 100 jaar.

TLDR (staat ook onderaan in de PDF):
Bij 50 jaar levensduur bouwwerk en normaal temperatuurgebruik heeft HIY-HY 200 een phi,0,sus = 0,80 en HIT-RE 500 een phi,0,sus = 0,88.
Bij een alpha,sus = 0,90, geeft dit:
phi,sus voor HIT-HY 200 = 0,80 + 1 – 0,90 = 0,90
phi.sus voor HIT-RE 500 = 0,88 + 1 – 0,90 = 0,98
Of anders gezegd:
Indien alpha,sus = 0,88 of lager: dan vertoont HIT-RE 500 geen kruip
Indien alpha,sus = 0,80 of lager, dan vertoont HIT-HY 200 én HIT-RE 500 geen kruip

kruip,mortel,HIT-RE 500,Epoxy