Ga naar de hoofdinhoud

Kan ik verschillende soorten ankers in hetzelfde model gebruiken en tegelijkertijd berekenen?

Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago
Kan ik verschillende soorten ankers in hetzelfde model gebruiken en tegelijkertijd berekenen?

Ik wil twee verschillende ankers in PROFIS engineering tegelijkertijd berekenen, kan dat?

ankers,berekening,model

1 Reactie
Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago

Volgens Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Design of fastenings for use in concrete; NEN-EN 1992-4:2018 [1] wordt in paragraaf 1.2 (4) gesteld dat voor een groep bevestigingsmiddelen de Europese norm alleen van toepassing is als bevestigingsmiddelen van hetzelfde type en dezelfde grootte worden gebruikt.

Deze beperking is het gevolg van het feit dat de stijfheid van de afzonderlijke bevestigingsmiddelen van een groep een aanzienlijke invloed kan hebben op de verdeling van de belasting, terwijl stijve ankers in het algemeen meer belasting opnemen in vergelijking met minder stijve ankers. De toelaatbare spreiding van de stijfheid van hetzelfde ankertype wordt daarom tijdens het beoordelingsproces gecontroleerd.

Indien echter ankersystemen/-types binnen één voet- of kopplaat zouden worden gemengd, zou het risico van een ongelijkmatige verdeling van de belasting kunnen ontstaan als gevolg van aanzienlijk verschillend stijfheidsgedrag van de afzonderlijke en verschillende ankers. Om dit te voorkomen, is de hierboven beschreven beperking opgenomen in de desbetreffende norm.

[1] Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4: Design of fastenings for use in concrete; NEN-EN 1992-4:2018.

ankers,berekening,model,Eurocode 2