Ga naar de hoofdinhoud

Hoe houd ik rekening met de aanwezigheid van een verkeerd geboord ankergat?

Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago
Hoe houd ik rekening met de aanwezigheid van een verkeerd geboord ankergat?

Hoe houd ik rekening met verstoringen in het beton zoals de aanwezigheid van een verkeerd geboord boorgat (door bijv. wapeningstreffers) in de verdere beoordeling van de algehele constructie en nieuw te boren ankers?

ankers,wapening,wapeningstreffer

1 Reactie
Posted by HILTI FAQalmost 5 years ago

EC2, deel 4, bijlage F [1] geeft de eisen voor plaatsing en boorgaten binnen het toepassingsgebied van de norm zoals vervuld wanneer:

  1. De gaten worden loodrecht op het betonoppervlak geboord, tenzij de installatie-instructies van de fabrikant uitdrukkelijk anders voorschrijven.
  2. Het boren wordt uitgevoerd volgens de installatie-instructies van de fabrikant.
  3. Er worden hamerboren gebruikt die voldoen aan de ISO-normen (b.v. ISO 5468) of de nationale normen.
  4. De diameter van de segmenten voor het boren van diamantkernen voldoet aan de voorgeschreven diameter.
  5. De gaten worden gereinigd volgens de installatie-instructies van de fabrikant, die doorgaans in de Europese technische productspecificaties zijn opgenomen.
  6. Afgebroken of ongebruikte boorgaten worden opgevuld met niet-krimpende mortel met een sterkte die ten minste gelijk is aan het basismateriaal en ≥ 40 N/mm2.


Noot: De vroegere ETAG 001, deel 1, die is vervangen door EAD 330232-00-0601, voorzag in de volgende maatregelen die moeten worden genomen wanneer het boren wordt afgebroken, bv. omdat op wapening wordt gestoten:
Aanbevolen kan worden de ankers onmiddellijk naast het afgebroken boorgat te installeren, mits de verankeringsdiepte wordt vergroot met de diepte van het afgebroken boorgat, of een nieuwe boring uit te voeren op een minimumafstand van tweemaal de diepte van het afgebroken boorgat. Als alternatief kan een kleinere afstand worden gekozen, mits het afgebroken boorgat met mortel van hoge sterkte wordt opgevuld. Tenzij het afgebroken boorgat met mortel is opgevuld, mag het onder afschuif- of schuine trekbelasting echter niet dichter dan 1,0 h ef of 5,0 d oten opzichte van het afgebroken boorgat in de richting van de uitgeoefende belasting komen te liggen.

[1] Eurocode 2- Ontwerp van betonconstructies - Deel 4: Ontwerp van bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton.
[2] ETAG 001, Deel1 (vervangen door EAD 330232-00-0601): Metalen ankers voor gebruik in beton, Deel 1 Ankers in het algemeen, Editie 1997, 2 nd Gewijzigd 2013.

ankers,Eurocode 2,wapening,wapeningstreffer