Grote diameter draadeinden

Posted by M. Molenaaralmost 4 years ago
Grote diameter draadeinden

Geachte,
Voor een project moeten we voor de lijmverankering met HIT 500-V draadeinden M36-8.8 toepassen (kleinere ankers mogen niet).
De berekening van draadeinden gaat niet verder dan M30-8.8. Hoe kan ik draadeinden M36-8.8 toevoegen?

chemische ankers,verlijmen

1 Reactie
Posted by HILTI FAQalmost 4 years ago

Beste M. Molenaar,
 
Dank voor uw vraag op ASK HILTI!
 
De toepassing en berekening van HAS-U 8.8 ankerstangen i.c.m. HIT-RE 500V4 mortel wordt beïnvloed door de diameter en het type beton.
 
In de ETA worden alle ankerstangen tot diameter M30 beschreven in gescheurd en ongescheurd beton.
 
Diameters M33, M36 en M39 worden niet beschreven door de ETA, maar wél door HILTI technische data. Deze grote diameters worden, echter, alleen beschreven in ongescheurd beton.
 
Om een berekening uit te voeren in PROFIS Engineering dient u dus te rekenen met ongescheurd beton.
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u deze reageren op deze thread!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Team ASK HILTI Nederland

ankers,chemische ankers,ankerstangen,grote diameters

2 comments on this reply
Posted by HILTI FAQalmost 4 years ago
Beste M. Molenaar, Dank voor uw reactie. Wanneer u het beton op ongescheurd zet in PROFIS Engineering baseert het programma automatisch de capaciteiten van de ankers op de HILTI technische data. Let wel: deze data is alleen gebaseerd op hamergeboorde gaten, niet op opgeruwde diamantgeboorde gaten. De reden hiervoor is de beschikbaarheid van onze opruwgereedschappen tot M30. In PROFIS Engineering dient u om te kunnen rekenen met M36 ankers i.c.m. RE500 mortel dus rekening te houden met het type beton (alleen ongescheurd) en de boormethode (alleen hamerboren). Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u deze reageren op deze thread! Met vriendelijke groeten, Team ASK HILTI Nederland

Posted by M. Molenaaralmost 4 years ago
Geachte, Heb, zoals u in uw reactie heeft aangegeven, de beton op ongescheurd gezet. Echter getracht de HILTI technische data toe te passen, maar niet gevonden. Waar en hoe ik deze HILTI technisch data vinden om toe te kunnen passen? Met vriendelijke groeten