Ga naar de hoofdinhoud

ankers voor kozijnen

Posted by Brandon Daverover 3 years ago
ankers voor kozijnen

welke ankers kan ik gebruiken voor het bevestigen van kozijnen?

anker,verankering

1 Reactie
Posted by Sam Team Technisch Adviesover 3 years ago
In het algemeen zijn de HUS4 ankers in combinatie met kozijnhoeken zeer geschikt voor het bevestigen van kozijnen.Het bevestigingsmateriaal, het materiaal waarop het kozijn moet worden bevestigd, kan falen als er een anker wordt bevestigd dat bijv. onvoldoende inplantingsdiepte heeft. Hierdoor kan het bevestigingsmateriaal lokaal te grote spanningen te verduren krijgen. Kalkzandsteen is zachter en brosser materiaal dan beton en zal daardoor eerder bezwijken. Dit betekent dat er over het algemeen in kalkzandsteen een langer anker nodig is dan in beton, afhankelijk van het faalmechanisme.De soort en de grootte van de kracht heeft veel invloed op welk anker geschikt zal zijn voor de kozijnverankering. Zo is te zien welke kracht kritisch is en dan kan op basis daarvan het anker gekozen worden.Voor gratis professioneel kozijnadvies ga naar: Hilti Engineering Kozijnadvies