Ga naar de hoofdinhoud

anker HSL-3-B vervangen door HSL4-B?

Posted by Paul Beijensabout 4 years ago
anker HSL-3-B vervangen door HSL4-B?

Mijn klant (Bestcon bv en Gejamond) vraagt me te controleren of schoorkrachten opneembaar zijn door de ankers. Ze geven aan dat ze HSL-3-B ankers gebruiken. Nu zie ik die niet (meer) op de site. Zijn die ankers vervangen door de HSL4-B ankers?
Dit wil ik graag weten om de controle uit te voeren met het correcte anker.
Als de klant een HSL-3-B anker besteld, worden er dan automatisch HSL4-B ankers gebruikt

HSL-3-B,HSL4-B

1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsabout 4 years ago

Geachte heer Beijens,

De HSL-3-B ankers zijn vervangen door HSL-4-B ankers inderdaad. Voor de meeste ankermaten is een omzetting wel mogelijk met enkele uitzonderingen daargelaten. U kunt indien er een berekening voor handen is de berekening even naar ons sturen per mail dan zetten wij het anker om naar HSL-4-B in Profis Engineering. Tevens kunt u hier de waardes van de beide ankers vinden in de bijlagen.

Met vriendelijke groet
Hilti engineering

anker,mechanische ankers

1 comment on this reply
Posted by Paul Beijensabout 4 years ago
Ik weet niet of er destijds een berekening is gemaakt. Ik moet nu voor een nieuwe situatie een berekening maken, die ga ik zelf invoeren in Profis met de nieuwe ankers. Omdat het ankers zijn voor schoorankers worden ze mogelijk in grotere aantallen ingekocht, mogelijk hebben ze daardoor nog ankers liggen en wordt deels de oude ankers toegepast. Ik ga dit nog navragen bij de opdrachtgever