Ga naar de hoofdinhoud

Aanbrengen injectiemortel beton en metselwerk

Posted by Elcoover 2 years ago
Aanbrengen injectiemortel beton en metselwerk

Voor chemische ankers in beton wordt o.a. injectiemortel HIT-HY 200-A voorgeschreven, in metselwerk is dit o.a. HIT-HY 270. Laatstgenoemde kan ook worden gebruikt in licht beton.
Wat zijn de verschillen tussen de (werking van de) twee genoemde mortels?
En als een verankering in metselwerk in mindere mate wordt belast, kan je dan ook een injectiemortel toepassen voor beton (in dit voorbeeld HIT-HY 200-A), en andersom?

beton,mortel,metselwerk,HIT-HY 200,HIT-HY 270

1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesover 2 years ago

Beste Elco,

Bedankt voor de vraag en voor het geduld.

In de bijlage heb ik een algemeen overzicht toegevoegd van al onze ankers: de ankerposter.

Lang verhaal kort: het klopt dat de mortels soms voor meerdere toepassingen geschikt zijn, maar ze zijn voor een specifieke toepassing ontworpen. Dus de HIT-HY 200-A V3 & de HIT-RE-500 V4 zijn geschikt voor de hoogste lasten in beton, zowel voor wapening als voor ankers, de HIT-HY 270 is het meest geschikt voor vol en hol metselwerk en kalkzandsteen, de HIT-HY 170 is allround, maar kan minder hoge lasten aan en de HIT-1 is alleen voor lichtere toepassingen, want die is alleen gecertificeerd in ongescheurd beton.

Tevens staat hier ook een overzicht van onze mechanische ankers en foliecapsules in.

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. dit bericht dan verneem ik het graag.

Voor algemene technische vragen: NLTeamTechnischAdvies@Hilti.com

chemische verankering,chemische ankers,ingelijmde producten,productinformatie,ankerposter