Hoge belastingen voor zware plafonds

Hoge productiviteit voor zware plafonds
Voorbeelden van bevestigingsoplossingen

Ophangclips X-SC – de meest productieve oplossing
Verhoog uw productiviteit en bevestig uw plafondhangers duidelijk sneller zonder te boren. Daarnaast profiteert u van een hoog comfort tijdens het werken boven het hoofd dankzij verminderde blootstelling aan stof en geluid.
Keuze uit 3 verschillende ophangclips:
X-SCO/N universele clip voor oogdraad en noniushangers
X-SCH clip voor draadhaken
X-SCR clip voor M6- of M8-draadstangen

Schroefanker HUS3-P – comfortabel en veilig
Het HUS3-P-schroefanker is ideaal voor het eenvoudig en comfortabel verwerken van verlaagde plafonds met slechts enkele handelingen. U schroeft het anker er simpelweg in het plafond, waardoor het hameren overbodig wordt.

Segmentanker DBZ – goedkoop en bewezen
Het DBZ segmentanker heeft bewezen een eenvoudige en goedkope oplossing te zijn. Ze worden betrouwbaar bevestigd door middel van visuele inspectie en er is geen gereedschap voor nodig – een hamer is voldoende.

HFB-nagel anker – eenvoudig en betrouwbaar
Wanneer een eenvoudige, betrouwbare en bewezen oplossing nodig is, kan HFB het juiste anker zijn. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd met een combihamer zoals TE 4-22 in combinatie met het nieuwe montagegereedschap voor een kosteneffectieve oplossing volgens de Hilti kwaliteitsnormen.
Apparaten voor het bevestigen van het verlaagde plafond
Nuron

SID 4-22 slagschroefmachine op accu
Nuron

TE 4-22 accuboorhamer
Nuron