Meer dan alleen buisbevestigingen
De wereld van koelsystemen is voortdurend in ontwikkeling en daarbij zijn betrouwbare en efficiënte onderdelen essentieel. Koelbeugels spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit en functionaliteit van het totale installatiesysteem. We belichten hier de uitdagingen en verkennen het gevarieerde assortiment aan koelbeugels.

De uitdaging van koeling
De grootste uitdaging bij koeltoepassingen is het voorkomen van condensatie, die kan optreden als de temperatuur van de buis lager is dan de temperatuur van de omringende lucht en als de relatieve vochtigheid hoog genoeg is.
Condensatievorming: Waterdruppels kunnen bouwelementen beschadigen, zoals een verlaagd plafond.
Corrosie: Een te lage diffusieweerstand kan leiden tot condensatievorming in de isolatie, waardoor corrosie van de leiding ontstaat.
Schimmelgroei in de isolatie: Natte isolatie werkt schimmelvorming in de hand.
Energie-efficiëntie en duurzaamheid van het gebouw: Verkeerde isolatie kan de bedrijfskosten in de loop der jaren verhogen en de duurzaamheid negatief beïnvloeden.
Dit kan leiden tot een verminderde waarde van jouw projecten en negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.
Diverse oplossingen voor jouw toepassing

Toepassing met MRP-C koelleidingbeugel
Deze bevestiging is geschikt voor koudwaterleidingen en koelleidingen met een diameter tot 219 mm. Ze kan worden gebruikt voor koel- en airconditioningleidingen van diverse materialen en wordt vooral aanbevolen voor droge binnentoepassingen.

Toepassing met MIP koelleidingbeugel
Deze buisbeugel is geschikt voor de montage van leidingen in koel- en klimaatinstallaties. Hij is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij het isolatie-element eenvoudig en snel moet worden gemonteerd. Dankzij de veelzijdige inzetbaarheid kan hij worden gebruikt in koel- en klimaatsystemen en voor bijbehorende leidingen.

Toepassing met MRP-KF koelleidingbeugel
Deze oplossing is geschikt voor de montage van koelleidingen met diameters tot 219 mm in industriële en klimaattoepassingen. Om een betrouwbare werking en bescherming tegen condensvorming te garanderen, moet de leidingisolatie volgens de voorschriften van de fabrikant dampdicht worden aangebracht.
Of je nu te maken hebt met een koeltoepassing in een woning, of werkt aan zware industriële koelsystemen. Hilti biedt een uitgebreid en gevarieerd assortiment van verschillende oplossingen voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Van ontwerp tot montage van koelingsystemen.
Zoek de juiste beugel voor jouw toepassing

MRP-C-snelsluitende koelbeugel

MIP-H Koelbeugel (dun geïsoleerd)

MIP-M Koelbeugel (gemiddeld geïsoleerd)

MIP-T Koelbeugel (dik geïsoleerd)

MRP-KF koelbuisklem met snelsluiting
Verschillende isolatiematerialen
Verschillende isolatiediktes
Uitstekende isolatieprestaties
Uitgebreid aanbod van buisdiameters
Toepassingsgeschikte belastingscapaciteit
Verschillende isolatiematerialen
Verschillende isolatiediktes
Uitstekende isolatieprestaties
Uitgebreid aanbod van buisdiameters
Toepassingsgeschikte belastingscapaciteit
Hogere veiligheid door eenvoudige installatie
Breed aanbod van isolatiediktes
Beugel is samengesteld uit duurzame materialen
Brandcertificaat
Geteste geluidsreductie