Onze oplossingen voor brandveiligheid
Voorgevormde en opschuimende brandwerende producten zijn bijzonder geschikt voor houten constructies. Deze kunnen namelijk snel en eenvoudig direct in het hout kunnen worden geïnstalleerd, verminderen foutief gebruik en vervullen zelfs hun functie bij houtbrand. Hilti heeft hier de brandbeveiliging in houtbouw voor u getest.
De voordelen van de oplossingen van Hilti voor brandbeveiliging in houtbouw zijn onder meer:
Brandwerende uitvoeringen in zichtbaar hout mogelijk
Schone, droge en snelle installatie
Eenvoudig te inspecteren en eenvoudig achteraf aan te brengen
Natuurlijk bieden wij ook de klassieke oplossingen voor brandbeveiliging in de houtbouw.
Brandbeveiliging: van klassiek tot innovatief

Brandwerende bekleding in de openingen met verspringende voegen en mortel
Deze oplossing is een goede optie voor afscheidingen in de meest uiteenlopende houten ondergronden.

Brandwerende bekleding in de openingen en verspringende voegen, met brandwerende stenen als scheidingselement
Hier afgebeeld met de brandwerende steen als scheidingswand, in overeenstemming met bestaande toepasbaarheidsverklaringen voor massieve ondergronden.

Combinatieschot zonder openingskoof
Onze officieel geteste en innovatieve oplossingen in kruislaaghout. Zonder omslachtige brandwerende bekleding in de kozijnen, of het nu gaat om een combischot of een afzonderlijke doorvoer.

Enkele uitvoering zonder openingskoof met kleine afstanden tussen de scheidingswanden
Onze officieel geteste en innovatieve oplossingen in kruislaaghout. Zonder omslachtige brandwerende bekleding in de kozijnen, of het nu gaat om een combischot of een afzonderlijke doorvoer.
Samenvatting
Dankzij de vele officiële tests die Hilti in geaccrediteerde materiaaltestlaboratoria heeft uitgevoerd, de beschikbare toepassingsverklaringen en de rapporten van de TU München, IBS Linz en IBB Nause, bieden wij gebouweigenaren, ontwerpers, planners en uitvoerende bedrijven de zekerheid die zij nodig hebben op het gebied van brandveiligheid in ondergrondse houtconstructies.
In onze brochures „Brandveiligheid in de houtbouw“ vindt u gedetailleerde informatie en detailtekeningen voor de planning en uitvoering van uw projecten.

Buisdoorvoeringen
Ontdek onze oplossingen in houtbouw voor brandbeveiliging van leidingen in afvalwater-, drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Combi-afdichtingen
Voor grote openingen in de houtbouw bieden wij speciale oplossingen waarmee u leidingen, kabels en kabelgoten samen kunt afdichten.

Elektrische installaties
Hier vindt u al onze oplossingen voor kabels, kabelbundels en elektrische leidingen voor brandbeveiliging in de houtbouw.
Volledige ondersteuning voor brandbeveiliging
Omdat er voor brandbeveiliging zelden maar één oplossing is, ondersteunen wij u met onze brandbeveiliging-selector, documentatiemanager of andere oplossingen bij alle stappen van uw project.
Brandbeveiliging-selector
Weet u niet zeker welke oplossing voor een brandwerende buisafdichting geschikt is voor uw project? De brandbeveiliging-selector helpt u het geschikte product voor uw toepassing te vinden.
Brandbeveiligingsdocumentatie
Snel en eenvoudig: professionele en digitale documentatie in slechts een paar klikken.
Brandveiligheidstrainingen
Maak nu kennis met de basisprincipes van passieve brandbeveiliging van gebouwen en met praktische toepassingen daarvan.
Voordelen voor uw project

Bewijs van toepasbaarheid voor uw houtbouwproject
Hilti biedt geteste brandwerende oplossingen voor toepassingen in zichtbaar hout (zonder extra bekleding) voor brandvertragende, sterk brandvertragende en brandwerende uitvoeringen. Deze uitvoeringen zijn gebaseerd op uitgebreide brandwerendheidstests bij geaccrediteerde testinstituten.
Totdat de toepassingsverklaringen zijn bijgewerkt, kan de installateur van het bouwtype de conformiteitsverklaring en de niet-wezenlijke afwijking ten opzichte van de toepassingsverklaring certificeren.

Ruimtebesparing in de gebouwentechniek
Het gebruik van een getest productassortiment verhoogt de efficiëntie in het ontwerpproces aanzienlijk. Als er al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de details van de gebouwtechniek, zijn zowel minimale afstanden in het massiefhout als nulafstanden tussen de leidingen in de gecombineerde scheidingswanden mogelijk.

Nuttige technische beoordelingen
Hout is nog niet zoals beton een gestandaardiseerde ondergrond. Dit kan individuele, technische uitwerkingen wat betreft brandbeveiliging vereisen.
Hoewel onze goedkeuringen een breed scala aan toepassingen dekken, kunnen er per project specifieke vereisten zijn die niet worden gedekt door het bewijs van toepasbaarheid of brandwerendheidstests. In dit geval kunnen onze experts u helpen met technische beoordelingen voor uw houtbouwproject.

Tests met toonaangevende fabrikanten
Wij werken nauw samen met internationale fabrikanten van houten elementen zoals Lignotrend, Binderholz en Lignatur om uw verschillende wand- en plafondconstructies te verifiëren als nieuw substraat voor afdichtingsoplossingen.
Indien nodig ondersteunt Hilti het goede verloop van uw houtbouwproject met projectspecifieke tests.

Ondersteuning en advies ter plaatse
Tijdens de bouwfase, of het nu gaat om industriële prefabricage of op de bouwplaats, adviseren onze ervaren ingenieurs u of uw onderaannemers over de installatie van brandbeveiligingssystemen en helpen zij u bij alle uitdagingen.
Wij ondersteunen u bij de keuze van de juiste afschermingsoplossing in de houtbouw en zorgen ervoor dat het project op tijd wordt afgerond.
Dit is wat onze klanten vertellen
Bij Hilti kunnen we terugkijken op 30 jaar ervaring op het gebied van brandveiligheid en talrijke succesvolle projecten. Daarbij hechten we altijd bijzonder veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Bekijk de video voor meer informatie over een aantal geselecteerde brandveiligheidsprojecten en hoor uit de eerste hand van onze klanten hoe zij de samenwerking met Hilti hebben ervaren.
„Ik ben erg blij dat we in de toekomst met Hilti kunnen samenwerken, waarbij volledig rekening wordt gehouden met alle projecteisen.“
Dr. Dirk Kruse
Brandveiligheidsingenieur, DK Brandschutzingenieure GmbH, Duitsland
Onze projectreferenties

Combi-afdichting in een flatgebouw van bouwklasse 5
Voor de verdeling op verdiepingen van de gebouwinstallaties waren brandwerende afdichtingen in massief houten wanden nodig. Het geteste Hilti brandbeveiligingsblok CFS-BL P werd gebruikt als combi-afdichting voor een uitvoering in zichtbaar hout en de gemeenschappelijke kabelgeleiding in een opening. Deze droge brandwerende oplossing voldeed aan aanvullende eisen op het gebied van geluidsisolatie.
(Architectuur: ARGE Scharabi | Raupach, Berlin, www.scharabi.de Rendering: © Render-Manufaktur, Berlin)

Sanitaire en elektrische toepassingen in een appartementengebouw van bouwklasse 4
Samen met de firma Lignotrend werden brandwerendheidstests uitgevoerd om het project uit te kunnen voeren in zichtbaar hout, zonder bijkomende bekleding met onbrandbare gipsplaten te gebruiken. Dit vormde de basis voor toepassingen in een sterk brandvertragend ontwerp. Een deel van de oplossing zijn het brandwerend manchet CFS-C EL op rol en de brandwerende steen CFS-BL P.
(Afbeelding: Lignotrend / Foto&Design, Waldshut-Tiengen).

Buisafdichtingen in een modulair houten gebouw
Scholen zijn bijzondere gebouwen die moeten voldoen aan de strengste voorschriften voor brandbeveiliging. In dit project is het schoolgebouw ontworpen als een modulaire houtconstructie. Vanwege de hoge mate van prefabricage waren productieve en geteste afdichtingsoplossingen voor de houtbouw vereist. Aan deze eisen werd onder meer voldaan door het brandwerend manchet CFS-C EL.
(© Architecture: Kaden + Lager; visualisering: Atelier Noise).
Andere interessante onderwerpen

Uw partner voor betrouwbare brandbeveiliging
Of het nu gaat om technisch advies, training door specialisten of innovatieve software - wij bieden u precies de ondersteuning die u nodig heeft voor uw project.

Veiligheidstrainingen
Hilti helpt u om uw medewerkers te informeren over risico’s, mogelijke gevaren en richtlijnen. Ook bieden wij trainingen aan voor het correct gebruik van de apparatuur op uw bouwplaatsen.

Stof op de bouwplaats
Van gezondheidsrisico's en hoge maar onnodige kosten tot stilleggen van de bouwplaats en boetes - stof op de bouwplaats mag niet worden onderschat. Wij vertellen u alles wat u moet weten over stof.