Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Metaal boren en voormonteren

Krachtige machines voor het boren, plaatsen, schroeven en verankeren in metaal

Accuboormachine voor metaal - handig, compact, krachtig

Compacte machine

SF 4(H)-22

De SF 4-22 met HSS-dopsleutel is een veelzijdige metaalboormachine voor de meeste alledaagse boor- en montage werkzaamheden. Door zijn gewicht is hij ook geschikt voor toepassingen boven het hoofd.

Universele machine

SF 6(H)-22

De boormachines SF 6-22 en SF 6H-22 worden vooral gekenmerkt door hun hoge koppel en hun veelzijdigheid. Daarnaast bewijzen ze zich op lange werkdagen met zwaar constructiewerk.

Krachtige machine

SF 8M-22

Deze metaalspecialist met vier versnellingen is geschikt voor het boren in metaal tot 20 mm. De boorkop is speciaal geoptimaliseerd voor metaalbewerking om slippen van de boor te voorkomen.

Ultieme machine

SF 30M-22

Compact, mobiel en stevig – de magneetboormachine is geschikt voor boren tot Ø 35 mm – op de steiger, in de werkplaats en op moeilijk toegankelijke plekken. De magneetvoet waarborgt een veilige grip, stroom onafhankelijk en boven het hoofd.

Bevestigings- en schroefwerkzaamheden in voormontage

Hilti's assortiment 22V snoerloze slagmoersleutels voorziet in al uw bevestigingsbehoeften, van compacte sleutels voor moeilijk bereikbare plekken tot krachtige sleutels voor zware klussen. De gereedschappen zijn compatibel met Hilti's Adaptive Torque System (SI-AT-22), een kleine, lichte interface die tussen de slagmoersleutel en de accu wordt geplaatst en snel aangeeft wanneer een anker correct is geïnstalleerd.

Naar de slagmoersleutels op accu

Toebehoren voor schroefboormachines voor metaal

Boren in metaal met de stapboor

De stappenboren zijn ideaal voor het boren van gaten van verschillende afmetingen in metaal. Het inzetstuk centreert, boort en ontbraamt in één stap.

Gaten en openingen zagen met de gatenzaag

Boren van gaten met een kleine en grotere diameter door verschillende materialen.

Gaten en openingen boren met kernboren

Gaten met kleine en grote diameter boren in metaal en metalen buizen met de magneetboormachine SF 30M-22.

Tips voor het optimaliseren van de levensduur van boren voor metaal

1. Correcte snelheid en versnellingskeuze

De ingestelde snelheid moet overeenkomen met de grootte van de boor en het het basismateriaal.

2. Voorboren voor grotere diameters

Bij grotere diameters (> 8 mm) is het aanbevolen om met een kleinere boor voor te boren om sneller vooruitgang te boeken en de boor te beschermen.

3. Koeling van de boor met snijolie

Het toevoegen van voldoende snijolie optimaliseert de boorprestatie en de levensduur van de HSS-boor.

Bekijk de universele snijolie

Dat is mogelijk ook voor u interessant

Doorslijpen van staal en RVS

Het assortiment slijpmachines is net zo gevarieerd als het materiaal zelf.

Slijpen en polijsten van metaal

Slijpmachines op accu voor metaalbewerking van staal en RVS.