SOFTWARE VOOR BEDRIJFSEIGENAREN EN PROJECTMANAGERS


Software die aansluit op jouw behoeften

Eenvoudig te implementeren

MATERIEELBEHEERSOFTWARE
ON!TRACK
Volg machines, accessoires, documenten en nog veel meer digitaal
Maximaliseer waarde: Krijg een realtime overzicht van wat je bezit, waar het is en hoe het wordt gebruikt. Controleer inventaris op afstand vanaf elk apparaat.
Minimaliseer risico's: Houd alle keurings- en veiligheidsrapporten op één plek en ontvang geautomatiseerde meldingen om boetes te voorkomen
Verbeter transparantie: Deel informatie binnen je bedrijf en integreer ON!Track met bestaande software

BOUWPROJECTSOFTWARE
Fieldwire
Vereenvoudig de coördinatie tussen kantoor en bouwplaats
Bespaar tijd en gedoe: Deel alles, van projecttekeningen tot stuklijsten, in realtime binnen één platform
Volg projectvoortgang: Houd het overzicht met regelmatige rapporten van wie welke taken, wanneer, waar en waarom heeft uitgevoerd
Minimaliseer risico's: Leg projectinformatie vast om een rapport van het uitgevoerde werk te maken en eenvoudig te delen met inspecteurs en borgers in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).

BEDRIJFSPROCESSOFTWARE
4PS Construct
Neem de controle over de voortgang, kosten en winstgevendheid van projecten
Verbeter prognoses: Krijg toegang tot financiële gegevens zoals marges en resultaten, en profiteer van planningstools
Maak efficiënte schattingen: Vereenvoudig processen voor ramingen en offertes om op efficiënte wijze volledige hoeveelhedenlijsten te maken
Ga snel van start: 4PS Construct is volledig geïntegreerd met vertrouwde Microsoft-technologie voor eenvoudige adoptie
Waarom zou je je processen digitaliseren?
Gemiddeld besteden vakmensen slechts 30% van hun tijd aan werk. De rest van de tijd wachten ze op informatie, gereedschap of materialen
Bouwbedrijven besteden gemiddeld 90 uur per maand aan het zoeken naar machines en materialen op meerdere bouwlocaties.
65% van de bouwbedrijven heeft moeite om machines en apparatuur te traceren.