Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Bouwen voor de toekomst: Duurzame materialen

Zo profiteert u van duurzame bouwmaterialen
Voordelen en toepassingen van innovatieve technologieën

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de bouwsector. Wat vroeger als een modewoord werd beschouwd, is vandaag een wettelijke en economische noodzaak. Duurzame bouwmaterialen, van traditionele materialen zoals stro en bamboe tot innovatieve oplossingen zoals gerecycled metaal en massief hout, stimuleren deze ontwikkeling. Ze bieden ecologische voordelen zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit.

Of het nu gaat om massief hout, CO₂-neutraal beton of innovatieve isolatiematerialen, ze dragen allemaal bij aan het behoud van grondstoffen, het verminderen van emissies en het beperken van de milieu-impact van de bouw. Er is al een duidelijke trend richting deze duurzame bouwmaterialen zichtbaar. In de houtbouw laten innovatieve projecten zoals woontorens, hotels en scholen zien welk potentieel massief hout biedt, ook voor hoge constructies.

Ook CO₂-neutraal beton wordt steeds populairder als alternatief voor traditioneel beton. Daarnaast zorgen stimuleringsmaatregelen voor energiezuinige gebouwen voor meer aandacht voor isolatie en worden duurzaamheidscertificeringen steeds relevanter. Wat aanvankelijk als een trend zijn weg vond naar de bouwsector, zal zich in de toekomst waarschijnlijk als vaste standaard vestigen. Het kan daarom de moeite waard zijn om nu al voor duurzame bouwmaterialen te kiezen en zo te profiteren van CO₂-reductie, energie-efficiëntie en kostenbesparingen.

Wat zijn duurzame bouwmaterialen?

Voorbeelden en verschillen met traditionele bouwmaterialen

Duurzame bouwmaterialen zijn materialen die op een milieuvriendelijke manier worden geproduceerd en gebruikt. Ze hebben een lage impact op het milieu en bevorderen een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Hieronder vallen onder andere materialen die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn, evenals materialen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals hout.

Traditionele materialen zoals beton en staal hebben vaak een hoge CO₂-voetafdruk, terwijl duurzame alternatieven zoals hout, gerecycled metaal en natuurlijke vezels aanzienlijk milieuvriendelijker zijn.

De volgende materialen behoren daarentegen tot de duurzame bouwmaterialen:

Licht interieur van een modern houten gebouw in aanbouw, met zichtbare houten wanden en balken, grote ramen en technische installaties.

Al generaties lang een milieuvriendelijk bouwmateriaal

Het gebruik van massief hout in de bouw, zoals kruislaaghout (CLT), gelijmd gelamineerd hout (glulam) en deuvelgelamineerd hout (DLT), is een belangrijke stap richting duurzaam bouwen. Als grondstof biedt massief hout gedurende de volledige levenscyclus tal van voordelen, waaronder het vermogen om koolstof op te slaan en de mogelijkheid tot recycling. Bij een verantwoord gebruik van hulpbronnen kan massief hout op lange termijn aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de impact op het milieu. Daarnaast onderscheidt het materiaal zich door zijn hoge draagvermogen en brandwerende eigenschappen.

Hout speelt ook een belangrijke rol in energie-efficiënte gebouwconcepten en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van moderne architectuur en bouwpraktijken. Dit komt ook tot uiting in de trend naar stedelijke verdichting: in plaats van onbebouwde gebieden te ontwikkelen, wordt de ruimte rond bestaande gebouwen benut. Hout heeft zich hierbij bewezen als een bouwmateriaal dat flexibel aan bestaande structuren kan worden aangepast.

Close-up van een hand die een metalen gereedschap tegen een rastervormig bouwmateriaal houdt.

Beproefd bouwmateriaal, moderne duurzaamheid

Leem is een ander traditioneel bouwmateriaal dat de afgelopen jaren opnieuw aan belang heeft gewonnen. Als natuurlijke grondstof die vrijwel overal beschikbaar is, biedt leem tal van ecologische voordelen. Het is volledig recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Leem reguleert op natuurlijke wijze het binnenklimaat door vocht op te nemen en weer af te geven, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit binnenshuis. In combinatie met hout kan leem optimaal worden toegepast in duurzame bouwprojecten. Bovendien is er weinig energie nodig voor de productie van het materiaal.

Twee bouwvakkers in beschermende kleding die vers beton storten en verdelen op een bouwplaats.

Traditionele praktijken opnieuw bekeken

De ontwikkeling van duurzame prefab betonelementen is aanzienlijk vooruitgegaan. Deze bouwmaterialen worden gekenmerkt door een lage water-cementverhouding, uitstekende isolerende en thermische eigenschappen en een hoge energie-efficiëntie. Ook hun lange levensduur en recyclebaarheid dragen aanzienlijk bij aan de duurzaamheid.

Deze duurzaamheid wordt verder verbeterd door het gebruik van lokale en natuurlijke materialen zoals zand en grind in het betonmengsel. Duurzame prefab betonelementen zijn niet alleen een goed voorbeeld van milieubewust bouwen, maar helpen ook de transportemissies te verminderen, omdat de materialen uit de omgeving van de bouwplaats afkomstig zijn.

Bamboeconstructies in aanbouw met rode daken, omringd door stapels bamboestokken en bouwmaterialen.

Gerecycled metaal en bamboe

Gerecycled metaal, dat uit schroot wordt gewonnen, vermindert de behoefte aan de productie van nieuw metaal, waardoor grondstoffen worden bespaard en afval en energieverbruik worden verminderd. In de bouw wordt gerecycled metaal vaak gebruikt voor draagconstructies, daken en gevels vanwege de duurzaamheid en robuustheid. Daarnaast wordt het ook toegepast in decoratieve elementen en interieuronderdelen die zowel functioneel als aantrekkelijk zijn.

Ook bamboe wordt steeds populairder als duurzaam alternatief voor traditionele grondstoffen zoals hardhout. Het groeit snel en heeft geen pesticiden nodig, waardoor het milieuvriendelijk is. Bamboe kan voor uiteenlopende toepassingen worden gebruikt, van dragende constructies tot esthetische oppervlakken. De gevoeligheid voor vocht en ongedierte vereist echter een speciale behandeling en zorgvuldige planning, waardoor projecten soms complexer en duurder kunnen worden.

Technologische vooruitgang & milieuvriendelijke praktijken

Innovatieve technologieën en processen hebben de duurzaamheid van het bouwmateriaal aanzienlijk verbeterd.
Luchtfoto van een grote bouwplaats met verschillende gebouwen in aanbouw, torenkranen en een digitaal gebouwmodel dat over één constructie is weergegeven.

Bouwinformatiemodellering (BIM)

Building Information Modeling (BIM) betekent een fundamentele verandering in het bouwproces, van de planning en bouwfase tot en met het beheer van een gebouw. BIM-software, zoals Tekla en BIM 360, maakt het mogelijk om bouwprojecten vooraf nauwkeurig te modelleren en vermindert het risico op problemen op de bouwplaats. Geoptimaliseerde planning en een efficiënter gebruik van middelen dragen bij aan duurzaamheid door afval en herstelwerkzaamheden te minimaliseren.

Twee personen met mixed-realityheadsets in een modern technologielab met computers, grote ramen en een robotsysteem.

Virtuele en augmented reality

De integratie van virtual en augmented reality (VR en AR) biedt innovatieve mogelijkheden voor realtime monitoring en scanning van bouwplaatsen. Deze technologieën verbeteren het projectmanagement, de communicatie en de efficiëntie. Met VR en AR kunnen bouwmanagers op afstand beslissingen nemen, waardoor ze minder vaak fysiek op de bouwplaats aanwezig hoeven te zijn. Dit verlaagt op zijn beurt de reiskosten en uitstoot.

3D-betonprintsysteem dat met een geautomatiseerde printkop op een portaalconstructie laag voor laag betonnen structuren opbouwt.

3D-printen in de prefab betonindustrie

3D-printen in de productie van prefab beton is een andere innovatieve technologie die een blijvende impact zal hebben op de bouwsector. Het gebruik van 3D-printers maakt het mogelijk om nauwkeurige en herbruikbare mallen voor bouwmaterialen te produceren, waardoor menselijke fouten worden geminimaliseerd en de efficiëntie wordt verhoogd. Deze methode vermindert het materiaalgebruik en de hoeveelheid afval en draagt zo bij aan duurzamere bouwpraktijken.

Praktijkvoorbeelden

Moderne technologieën en innovatieve bouwmethoden zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. Ze maken efficiëntere bouwprocessen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen mogelijk, waardoor de ecologische voetafdruk van bouwprojecten wordt verkleind.

Structureel geïsoleerde panelen (SIP's): Verbetering van de energie-efficiëntie

Structureel geïsoleerde panelen (SIP's) bestaan doorgaans uit een laag schuimisolatie tussen twee dragende platen. Dankzij hun luchtdichte constructie beperken ze warmteverlies en warmtetoename aanzienlijk, waardoor de thermische prestaties van gebouwen verbeteren. Hierdoor kunnen ook de verwarmings- en koelingskosten en de CO₂-voetafdruk van een gebouw worden verminderd. Bovendien zorgt het efficiënte bouwproces voor minder afval en kortere bouwtijden. Dit resulteert in een lager energieverbruik op de bouwplaats en minder uitstoot door bouwwerkzaamheden.

Innovatieve isolatiematerialen: Cellulose en gerecycled denim

Cellulose-isolatie, gemaakt van gerecycled papier, biedt uitstekende thermische isolatie en is brandwerend, waardoor het een veilige en duurzame keuze is. Bovendien is de productie ervan minder energie-intensief dan die van traditionele isolatiematerialen. Ook isolatie van gerecycled denim, bijvoorbeeld gemaakt van oude spijkerbroeken, biedt uitstekende thermische prestaties en geluidsisolatie. Het bevat geen schadelijke chemicaliën of allergenen en draagt zo bij aan een gezondere binnenlucht.