Bedankt voor je interesse in de Hilti Zomerweken!

De actie is afgelopen, maar via onze nieuwsbrief blijf je als eerste op de hoogte van toekomstige acties, innovaties en evenementen.

Schrijf je gratis in

Ontvang gemiddeld één tot twee keer per maand: exclusieve acties en promoties, praktische bouwoplossingen, productupdates en innovaties en uitnodigingen voor evenementen.

Heb je al een Hilti account?

Meld je dan eenvoudig aan voor de Hilti nieuwsbrief in het profielgedeelte onder "abonnementsvoorkeuren".

Naar mijn abonnementsvoorkeuren

Heb je nog geen Hilti account?

Geen probleem, je kunt je hier ook aanmelden voor de gratis Hilti nieuwsbrief. Vul gewoon het registratieformulier in.

Actievoorwaarden

De Hilti Zomerweken-actie geldt uitsluitend voor koopbestellingen en is niet van toepassing op Fleet Management-bestellingen. De actie is geldig van 6 juli tot en met 15 september 2026. Bij besteding aan producten binnen de categorieën Elektrisch gereedschap en Verbruiksmaterialen ontvang je, afhankelijk van de bestelwaarde, een gratis promotieartikel. Alle gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw.

Producten binnen de categorie Geschoten montage zijn uitgesloten van deelname. Daarnaast zijn Key Accounts en demoverkopen uitgesloten van deze actie. Per klant geldt één cadeau per staffel. Orders kunnen niet worden gecombineerd om een hogere staffel te behalen. Voor de ventilator en radio dient tijdens het afrekenen respectievelijk de vouchercode ZOMER1500 of ZOMER2500 te worden gebruikt. Iedere code kan éénmalig worden verzilverd.

De promotie is niet te combineren met andere acties, aanbiedingen, kortingen of vouchers. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Wanneer een promotieartikel niet meer beschikbaar is, wordt geen alternatief verstrekt (op = op). Promotieartikelen zijn niet inwisselbaar voor contanten, korting of andere producten.

Bij retourzendingen of annuleringen waardoor niet meer wordt voldaan aan de minimale bestelwaarde van de betreffende staffel, behoudt Hilti zich het recht voor het verstrekte promotieartikel terug te vorderen of de waarde hiervan in rekening te brengen.

Hilti behoudt zich daarnaast het recht voor om bestellingen te controleren en deelname aan de actie te weigeren bij misbruik, fraude of oneigenlijk gebruik.

Op deze actie, evenals op alle aanbiedingen, orders en leveringen van producten en diensten, zijn de Algemene Voorwaarden van Hilti Nederland en de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Bekijk deze voorwaarden via: Hilti Algemene Verkoopvoorwaarden.