REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

De Hilti boorrobot

Hilti Jaibot, de boorrobot die sneller, nauwkeuriger en veiliger werkt

Je partner gedurende je hele project

Ontwerpsoftware

Integrale projectplanning en -uitvoering

Onze Hilti ontwerpsoftware voor modulaire installatiesystemen ondersteunt complexe ontwerpen, zonder deskundig advies.
BIM-to-Field

Digitale meetoplossingen voor bouwplaatsen

Verhoog de productiviteit en nauwkeurigheid door de MEP-steunbevestigingspunten uit te zetten op bouwplaats met een total station.
Installatiesystemen

Prefabricage van bevestigingssystemen

Producten, services en softwareoplossingen voor mechanische, elektrische of industriële installatiesystemen.
Ontwerpsoftware

Integrale projectplanning en -uitvoering

Onze Hilti ontwerpsoftware voor modulaire installatiesystemen ondersteunt complexe ontwerpen, zonder deskundig advies.
BIM-to-Field

Digitale meetoplossingen voor bouwplaatsen

Verhoog de productiviteit en nauwkeurigheid door de MEP-steunbevestigingspunten uit te zetten op bouwplaats met een total station.
Installatiesystemen

Prefabricage van bevestigingssystemen

Producten, services en softwareoplossingen voor mechanische, elektrische of industriële installatiesystemen.

    Productiviteit door digitalisering

    Voortschrijdende digitalisering biedt steeds nieuwe productiviteitsvoordelen op de bouwplaats

    Met de innovatieve combinatie van een BIM-model en de semi-autonome Jaibot automatiseer je jouw bouwprocessen vrijwel volledig. Voor een nauwkeurige, snelle en efficiënte uitvoering van projecten.

    Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

    Nauwkeurige overdracht van digitaal model naar werkelijkheid

    BIM helpt vandaag al om de complexiteit van bouwprocessen te verminderen. Op basis van je digitale planning voert de semi-autonome boorrobot Jaibot je modellen nauwkeurig en foutloos uit.

    Meer informatie in de video
    Zo werkt de combinatie van BIM en boorrobot

    BIM-data als basis voor nauwkeurige boringen

    Van digitaal model tot afgewerkt boorgat – geautomatiseerd, nauwkeurig en realtime gedocumenteerd.

    Digitale planning en efficiënte uitvoering

    Met BIM naar de geautomatiseerde bouwplaats

    Gegevens uit het digitale bouwplaatsmodel verbeteren niet alleen de planning. In combinatie met de juiste hardware ondersteunen ze ook de samenwerking en de snelle uitvoering van fysiek veeleisende, terugkerende taken, zoals boorwerk voor draagconstructies, plafondeilanden en standaardinstallaties.

    Eenvoudig en nauwkeurig

    De Hilti Jaibot biedt een gebruiksvriendelijk en intelligent systeem dat geen specialistische kennis vereist en toch maximale boornauwkeurigheid levert.

    Veiliger werken met robotica

    Bovenhoofds werken eenvoudig gemaakt

    Zeker nu vakmensen schaars zijn, is optimale ondersteuning van je team belangrijk. De bouwrobot neemt fysiek zware taken over en vermindert de belasting voor medewerkers. Medewerkers bedienen de Jaibot, stellen het total station in en zorgen ervoor dat de boorrobot zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

    Maximale precisie, minder fouten

    Productiever in gebouwtechniek

    De coördinatie van meerdere aannemers is complex en vaak kostbaar, terwijl de installatiekwaliteit per project kan verschillen. Een boorrobot werkt snel en nauwkeurig en boort zelfstandig volgens het digitale plan. Positie, boordiepte en diameter zijn vooraf vastgelegd. Het resultaat: minder fouten, meer nauwkeurigheid en een schoner boorresultaat.

    Bouwprocessen digitaal optimaliseren

    Geautomatiseerd boren met de Jaibot

    Met digitale planning zoals BIM kunnen engineers efficiëntere processen ontwerpen die minder problemen op de bouwplaats veroorzaken en zorgen voor een optimaal installatieconcept. Voor de uitvoering gebruikt de boorrobot dezelfde gegevens.

    Zo werkt het:

    • Upload gegevens uit AutoCAD of Revit naar de Hilti Cloud.

    • Importeer het digitale boorplan via de robuuste PLC 400-tablet voor gebruik op de bouwplaats.

    • Referentieer de bouwplaats en de boorrobot met het Hilti PLT 300 total station.

    • Onder toezicht boort de robot vervolgens zelfstandig duizenden gaten volgens het digitale boorplan, wat resulteert in aanzienlijk hogere nauwkeurigheid.

    Je aanvraag voor de Hilti boorrobot