REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Veilig en nauwkeurig plaatsen van bekisting

Passende bevestiging voor elke bekistingshoogte en windzone, met Hilti schroefankers voor snelle, veilige en conforme montage.
Bekistingsnauwkeurigheid

Bekistingsstop bevestigen

Na inmeten moet bekisting exact gepositioneerd. Onze X-FS bekistingsstoppen bieden snelheid, nauwkeurigheid en besparen werktijd.
Bouwmeting

Uitlijnen van de bekisting met de roterende laser

Robuuste roterende lasers: dragen hoogten over op lange afstanden en meten uitgravingen en hellingen.
Bekistingsnagels

Bevestiging van de bekistingsplanken

Eén-stapstoepassing met stripnagels bespaart tijd. Kleine kop voor eenvoudig verwijderen en hergebruik. Breekpunten voor controle.
Directe bevestiging

Hoe je tot een minuut per bevestiging kunt besparen

Veel toepassingen met DX 6 kruitschiethamer in diverse configuraties, met Hilti nagels voor verschillende basismaterialen.
Bekistingsnauwkeurigheid

Bekistingsstop bevestigen

Na inmeten moet bekisting exact gepositioneerd. Onze X-FS bekistingsstoppen bieden snelheid, nauwkeurigheid en besparen werktijd.
Bouwmeting

Uitlijnen van de bekisting met de roterende laser

Robuuste roterende lasers: dragen hoogten over op lange afstanden en meten uitgravingen en hellingen.
Bekistingsnagels

Bevestiging van de bekistingsplanken

Eén-stapstoepassing met stripnagels bespaart tijd. Kleine kop voor eenvoudig verwijderen en hergebruik. Breekpunten voor controle.
Directe bevestiging

Hoe je tot een minuut per bevestiging kunt besparen

Veel toepassingen met DX 6 kruitschiethamer in diverse configuraties, met Hilti nagels voor verschillende basismaterialen.

    De juiste bevestiging gebruiken

    Bij het plaatsen van bekistingen is het cruciaal om de bekisting goed te positioneren en te bevestigen De juiste bevestigingen variëren afhankelijk van de hoogte van de bekisting, de windzone en de afstand tussen de diagonale schoren. Voordat de bekisting wordt opgebouwd, moeten de benodigde lasten zorgvuldig worden berekend om de juiste bevestigingsoplossing te kiezen

    Prefab-bouwonderdelen plaatsen

    Voor groen beton en plafond van prefab-platen of kanaalplaten. Snelle en verstelbare montage, demonteerbaar.

    Drukschoor

    Perfect voor de efficiënte bevestiging van bekistingsplanken: de Hilti X-CT nagel.

    Bevestiging van houten bekisting

    Voor lichte bevestigingen of zware belastingen. Demonteerbaar, herbruikbaar, met goedkeuring.

    Schoren voor systeembekisting

    Demonteerbaar, herbruikbaar, met goedkeuring voor groen beton.

    Bekistingsstop

    De Hilti bekistingsstoppen X-FS zorgen voor hoge snelheid, absolute nauwkeurigheid en besparen kostbare werktijd.

    Tijdelijke bevestigingen

    Voor lichte bevestigingen of zware belastingen (bijv. afsluiten van openingen). Demonteerbaar, herbruikbaar, met goedkeuring.

    Eenvoudigere installatie – minder boren, geen schoonmaakwerk

    Nieuw HUS4-DW schroefanker met draadkop

    Trekanker met draadkop – combineert een HUS4 16-schroefanker met een 15 mm trekstang om te gebruiken voor standaard bekistingsmoeren.

    • Tijdelijke bevestigingen op beton – zoals bevestigingen op de bouwplaats, schoren, afschuifbeugels en traditionele bekistingstoepassingen

    • Geschikt voor een breed scala aan bevestigingsdiktes tot wel 715 mm

    • Verwijderbaar en herbruikbaar

    HUS4-DW-schroefanker

    Nuron

    PR 40-22 Rode roterende laser, met enkele afschotmodus

    PR 40-22 Rode roterende laser, met enkele afschotmodus

    Robuuste roterende buitenlaser met automatische functies voor lange afstanden nivelleren, uitlijnen, op afschot en vierkant maken (Nuron-accuplatform)
    Shop
    DX 6 MX kruitschiethamer met magazijn

    DX 6 MX kruitschiethamer met magazijn

    Volautomatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagels op strip
    Shop

    Nieuw

    Nuron

    TE 30-22 accuboorhamer

    TE 30-22 accuboorhamer

    Krachtige SDS Plus-accuboorhamer met onze hoogste boorsnelheid en minste vibratie in zijn gewichtsklasse, ideaal voor gewapend beton (Nuron-accu)
    Shop

    Nuron

    SIW 8-22 ½” accu slagmoersleutel

    SIW 8-22 ½” accu slagmoersleutel

    Ultieme slagmoersleutel op accu met hoog koppel en 1/2" wrijvingsring voor structurele bout- en verankeringswerkzaamheden (Nuron accuplatform)
    Shop

    Nuron

    LS 15-22 Vernevelaar op accu

    LS 15-22 Vernevelaar op accu

    Vernevelaar op accu met tank van 15 l voor het spuiten van ontkistingsolie of water om kwartsstof neer te doen slaan (Nuron-accuplatform)
    Shop
    HUS4-DW-schroefanker

    HUS4-DW-schroefanker

    Hoogwaardig schroefanker met extern gedraaide trekstangkoppeling voor bevestiging in beton (koolstofstaal (verzinkt)).
    Shop
    HUS4-H-schroefanker

    HUS4-H-schroefanker

    Hoog presterend zeskant schroefanker voor bevestiging aan beton en metselwerk (verzinkt staal)
    Shop
    HSL4 veiligheidsanker voor zware toepassingen

    HSL4 veiligheidsanker voor zware toepassingen

    Veiligheidsanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (verzinkt, zeskantkop)
    Shop
    X-CT MX-bekistingnagels

    X-CT MX-bekistingnagels

    Nagels op strip voor het tijdelijk bevestigen van bekisting aan beton met kruitschiethamers
    Shop
    X-FS MX afstandsstuk voor bekisting

    X-FS MX afstandsstuk voor bekisting

    Bekistingsstop voor de positionering van bekisting op betonnen funderingen
    Shop

    Herbruikbaarheid van schroefankers

    Snelle en eenvoudige slijtagecontrole

    Hilti betonschroeven zijn goedgekeurd voor meervoudig gebruik. Je kunt afhankelijk van de belastingbehoefte het ankersysteem kiezen dat bij je doeleinden past.
    Of een schroefanker van Hilti na herhaald gebruik nog geschikt is voor verder gebruik, kun je betrouwbaar en eenvoudig zien: De slijtage kan met een controlemal worden bepaald. Het gaat snel en is ongecompliceerd.

    Voor de slijtagetest wordt de punt van het schroefanker in de Hilti-controlemal gestoken. Indien deze aan het andere uiteinde er niet uitsteekt, kun je de schroef nogmaals veilig gebruiken. Pas als de schroef zo versleten is dat de punt van de schroef er uitsteekt, mag deze niet meer worden gebruikt. Volgens de goedkeuring kan er dan niet meer worden gegarandeerd dat het schroefanker de last betrouwbaar zal vasthouden.

    De Controlemal HRG 8/10/12/14/16 (HUS 8-10-14 mm en HUS 12-16 mm) kan stevig op de schroef worden bevestigd zodat de monteur deze elk moment voor de slijtagetest beschikbaar heeft.