Geschoten montage

Hoe je tot één minuut per bevestiging kunt besparen
Nuron

Directe montage in accumodus

Produktiever bevestigen zonder kabelwarboel en compromissen. Hilti accu-bolzensetapparaten met 22V-technologie maken het mogelijk.
Schuine steunen installeren

Afgestemde toepassingsketen

In bekistings- en betonbouw worden schroefankers gebruikt voor schoren en andere tijdelijke bevestigingen.
DX 6 kruitschiethamer

Maximale veelzijdigheid

Veelzijdig bevestigingssysteem met automatische toevoer, nauwkeurige regeling en eenvoudig onderhoud op locatie.
Nuron

Directe montage in accumodus

Produktiever bevestigen zonder kabelwarboel en compromissen. Hilti accu-bolzensetapparaten met 22V-technologie maken het mogelijk.
Schuine steunen installeren

Afgestemde toepassingsketen

In bekistings- en betonbouw worden schroefankers gebruikt voor schoren en andere tijdelijke bevestigingen.
DX 6 kruitschiethamer

Maximale veelzijdigheid

Veelzijdig bevestigingssysteem met automatische toevoer, nauwkeurige regeling en eenvoudig onderhoud op locatie.
    Hilti DX 6 Nagels

    Checklist om de juiste nagel voor de juiste toepassing te vinden

    Snelheid, veelzijdigheid en veiligheid zijn essentieel op elke bouwplaats. Met de nieuwste generatie DX 6-schiethamer maakt Hilti de geschoten montage klaar voor de nieuwe, digitale wereld.

    Waarom schieten met een schiethamer niet schieten is

    Er zijn grote verschillen tussen de apparaten voor het bevestigen van de nagels en de apparaten voor het schieten van de nagels:

    • Bij het "schieten van de nagels" kan het evenwicht en het gebrek aan begeleiding van dit proces resulteren in het schieten van de nagels door dunne of zwakke onderdelen, het risico op ongelukken is extreem hoog.

    • Bij het "bevestigen van de nagels" kan een zeer groot deel van de bedrijfsenergie door de zuiger en het apparaat worden geabsorbeerd, mocht de ondergrond te zwak zijn..

    Hilti-schiethamers hebben ook andere veiligheidsmechanismen: ze kunnen alleen worden geactiveerd wanneer de neus van het gereedschap volledig op de grond wordt gedrukt en hebben een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat het gereedschap valt en in werking treedt. Dit maakt het instellingsproces efficiënt en veilig!

    Toepassingen

    Er zijn vele toepassingen mogelijk voor geschoten montage, bijvoorbeeld:

    • Bevestiging aan beton of kalkzandsteen

    • Bevestiging aan staal

    • Bevestiging van roosters en schroefdraadbouten

    • Markering van staal

    Veel toepassingen kunnen worden gerealiseerd met de universele DX 6 in verschillende configuraties, in combinatie met Hilti high-performance nagels, die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende basismaterialen.

    Opzetten bekisting

    Het plaatsen van bekistingen is een alledaagse taak op een bouwplaats. Dit werk vereist zowel nauwkeurigheid als snelheid.

    Nadat het terrein is opgemeten, moet de bekisting exact worden gepositioneerd. Onze X-FS-bekistingsstops garanderen een hoge snelheid, absolute precisie en besparen kostbare werktijd.

    Bevestiging van bekistingsplaten

    Perfect voor het efficiënt bevestigen van bekistingsplaten: de Hilti X-CT nagels.

    De toepassing in één stap met de magazijn-geladen spijkers bespaart je tijd. Dankzij de bijzonder kleine kop kan het hout gemakkelijk worden verwijderd en zonder schade worden hergebruikt. De vooraf gedefinieerde breekpunten op de nagel maken een gecontroleerde, latere verwijdering mogelijk.

    Bescherming tegen vocht

    Betonconstructies worden vaak blootgesteld aan water, waardoor de fundering en het bouwweefsel worden aangetast.

    Na verloop van tijd zorgt het vocht voor schimmelvorming, die in extreme gevallen structurele schade aan het gebouw kan veroorzaken. Wij adviseren onze kruitschiethamers voor de snelle bevestiging van noppenfolie en waterdichte membranen.

    Thermische isolatie

    Warmte-isolatie in gebouwen is een van de centrale aspecten geworden van een projectplanning en -uitvoering.

    Op het gebied van bevestigings-isolatiematerialen biedt Hilti een breed scala aan oplossingen voor de meest veeleisende bevestigingstaken.

    Kies de juiste nagel voor je toepassing:

    X-C P8-betonnagels

    X-C P8-betonnagels

    Losse nagels voor bevestigingen op beton met kruitschiethamers
    Shop
    X-C MX-betonnagels

    X-C MX-betonnagels

    Nagel op strip voor bevestiging op beton met kruitschiethamers
    Shop
    X-U P8-universele nagels

    X-U P8-universele nagels

    Enkelschotnagels voor bevestiging op beton en staal met kruitschiethamers
    Shop
    X-U MX-universele nagels

    X-U MX-universele nagels

    Nagels op strip voor het tijdelijk vastmaken van bekisting aan beton met behulp van kruitschiethamers
    Shop
    X-CT DP8-bekistingsnagels

    X-CT DP8-bekistingsnagels

    Enkelschotnagels voor bevestiging op beton met kruitschiethamers
    Shop
    X-CT MX-bekistingnagels

    X-CT MX-bekistingnagels

    Nagels op strip voor het tijdelijk bevestigen van bekisting aan beton met kruitschiethamers
    Shop
    X-FS MX afstandsstuk voor bekisting

    X-FS MX afstandsstuk voor bekisting

    Bekistingsstop voor de positionering van bekisting op betonnen funderingen
    Shop
    X-FCM-F NG looproosterschotel

    X-FCM-F NG looproosterschotel

    Slanke looproosterschotel voor het bevestigen van looproosters met kleine maaswijdte met draadbouten
    Shop
    X-FCM-R NG looproosterschotel voor looproosters met kleine maaswijdte (roestvast staal)

    X-FCM-R NG looproosterschotel voor looproosters met kleine maaswijdte (roestvast staal)

    Roestvast stalen looproosterschotel voor smalle vloerroosters met draadeinden in zeer corrosieve omgevingen
    Shop
    X-FCM-R HL looproosterschotel voor zware belasting (roestvrij staal)

    X-FCM-R HL looproosterschotel voor zware belasting (roestvrij staal)

    RVS looproosterschotel voor zware belasting, voor de montage van looproosters met draadbouten in zeer corrosieve omgevingen
    Shop
    X-SW 60 zachte ring met voorgemonteerde nagel

    X-SW 60 zachte ring met voorgemonteerde nagel

    Kunststof ring met voorgemonteerde nagel voor bevestiging van waterkerende folie (DPC) op beton of metselwerk
    Shop
    X-SW 60 MX zachte ring

    X-SW 60 MX zachte ring

    Zachte ring voor gebruik met nagel op strip voor bevestiging van membraan aan beton of metselwerk
    Shop

    Basisregels voor nagelselectie

    • Hoe harder het beton, hoe korter de nagellengte

    • Hoe zachter het beton, hoe langer de spijker

    • Als de spijker niet houdt - gebruik X-U in plaats van X-C

    • Gebruik gele patronen voor zacht beton (lichtgrijs), een rode patroon voor hard beton (donkergrijs)

    • Voor enkelvoudige nagels gebruik je DX6 F8, voor nagels op strip gebruik je DX6 MX

    • De energie moet worden aangepast aan de toepassing door middel van testen op de bouwplaats

    Naar de nagels