- Home
- Solutions
- Toepassing
- Onderstations
Oplossingen voor onderstations
Betrouwbare verankerings- en ondersteuningsconstructies voor uw projecten
Wij bieden grondig geteste, betrouwbare systemen, van verankeringsoplossingen voor transformatoren en zwaar materieel tot het installeren van steunen voor hoogspanningskabels, die wereldwijd worden gebruikt in projecten van onderstations. Technische totaaloplossingen variëren van kabeldoorvoermodules tot bevestiging van apparatuur - allemaal ontworpen om uw projecttijdlijnen te versnellen en de kostenefficiëntie te verhogen. Geprefabriceerde montage van elektrische steunen en multidisciplinaire steunen voor HVAC, bekabeling en leidingen - of complete, geïntegreerde vloersystemen - zorgen momenteel dat projecten over de hele wereld sneller operationele uitmuntendheid kunnen bereiken.
Hoogspanningskabelsteunen
Veiligere, flexibelere kabelaanleg om het risico op kortsluiting te verminderen
De dagelijkse werking van elektrische onderstations vereist de veilige doorvoer van duizenden hoogspanningskabels. Het grootste risico is kortsluiting, wat kan leiden tot grote schade en uitval. Gelaste steunen zijn een tijdrovende en dure methode om kabels te leggen en het gebruik ervan maakt het moeilijk om scherpe bochten te vermijden. Onze modulaire hoogspanningskabelsteunen en kabelklemmen bieden daarentegen een flexibele, veiligere kabelaanleg die gemakkelijker kan worden aangepast wanneer de kabelconfiguratie moet worden gewijzigd. Bovendien maken deze oplossingen een gemakkelijke visuele inspectie mogelijk, wat betekent dat u potentiële problemen kunt opsporen voordat deze een groot probleem worden.
Verhoogde vloersystemen
Leg uw kabels via één enkele, geïntegreerde en flexibele structuur
Zwevende vloeren worden vaak gebruikt in onderstations als een slimme manier om kabels te leggen. Traditioneel worden deze gemaakt met behulp van een complexe combinatie van paneelstandaards, steunen voor elektrische kabelgoten en zwevende vloereenheden. Deze systemen zijn lastig te installeren, vereisen extra steigers en zijn moeilijk aan te passen. Er blijft vaak maar weinig ruimte over voor kabels. Wij helpen deze problemen op te lossen met volledig geïntegreerde vloersystemen die één gecombineerde structuur vormen. Deze geïntegreerde oplossingen zijn licht maar toch sterk en stellen u in staat om het leggen van kabels te vergemakkelijken en de lay-out te wijzigen om op het laatste moment wijzigingen en aanpassingen door te voeren.
HVAC-kanaalsteunen
Een lasvrije, arbeidsbesparende oplossing die dubbel werk helpt minimaliseren
Aangezien onderstations worden gebouwd, uitgebreid of aangepast, moeten HVAC-kanalen efficiënt worden ontworpen en geïnstalleerd. Gelaste HVAC-kanaalsteunen zijn robuust, maar zwaar en het kost veel tijd om deze te installeren. Erger nog, de kanaalsteunen zijn moeilijk te wijzigen als deze eenmaal zijn geplaatst. Wij hebben een innovatieve benadering om kanalen met modulaire HVAC-kanaalsteunen aan te leggen die flexibel en eenvoudig te installeren zijn, met behulp van ankers die door slechts één medewerker kunnen worden geplaatst. Omdat lassen niet nodig is, is na installatie minimaal extra werk vereist.
Bevestigen van apparatuur aan beton
Betrouwbare oplossingen voor mechanische en chemische verankering
Het bevestigen van apparatuur aan beton in onderstations kan complex zijn. Aangezien vereisten veranderen, is wapening meestal geen haalbare optie. Bovendien moet de apparatuur mogelijk worden geïnstalleerd in gescheurd beton, op onhandige plaatsen of in moeilijke omgevingen. Wij helpen u deze uitdagingen op te lossen met een groot assortiment mechanische en chemische achteraf aangebrachte ankers, allemaal met typegoedkeuringen voor bevestiging aan beton in verschillende situaties. Onze machines maken de lay-out en installatie van ankers snel en eenvoudig, terwijl de PROFIS-ankersoftware u helpt bij het selecteren van de juiste oplossing voor elke toepassing waarbij u apparatuur moet bevestigen met behulp van achteraf aangebrachte ankers.
Passieve brandbeveiliging
Type-goedgekeurde brandwering voor al uw belangrijke toepassingen
Passieve brandbeveiliging is een cruciale prioriteit in de omgeving van onderstations. Elke uitbraak van brand moet worden beperkt tot een zo klein mogelijk gebied - en dat zo lang mogelijk. Terwijl traditionele brandwerende mortelplaten en grout effectief kunnen zijn voor doorvoeren, is het rommelig en duurt het lang om te installeren. Ons hoogwaardige assortiment passieve brandwerende producten helpt om brandwerendheid sneller en robuuster te maken. Dit omvat brandwerende sleeves, kragen en bandages, plus ingegoten apparaten en holtebarrières. De software Documentation Manager voor brandbeveiliging maakt het eenvoudig om type-goedgekeurde brandbeveiliging voor uw specifieke toepassingen te ontwerpen en te selecteren.
Bescherm je teams
Om u te helpen het risico op ongevallen en letsels op uw bouwplaatsen te verkleinen, investeren wij enorm veel in veiligheidstechnologieën, of het nu gaat om oplossingen voor stofbeheersing die gebaseerd zijn op machines, training of systemen voor het volgen van de certificering van werknemers.
Ontdek de veiligheidsoplossingenGereedschapskosten beheersen
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service machineparkbeheer. Betaal een vast bedrag per maand voor al uw machines inclusief gebruiks-, service- en reparatiekosten. Zeg vaarwel tegen verborgen kosten.
Ontdek het machineparkbeheer