- Home
- Solutions
- Toepassing
- Liften
Oplossingen voor de liftindustrie
Verhoog de normen voor kwaliteit, veiligheid en snelheid van liftinstallaties Headline: Oplossingen voor de liftindustrie
Wij bieden alles voor de liftindustrie om liften, roltrappen en trapliften te bevestigen in beton en andere basismaterialen zoals metselwerk, staal en hout. Ter vervanging van gelast staal leveren wij ook modulaire draagconstructies zoals scheidingsbalken en deurbalken. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met oplossingen voor montage zonder steiger: van inklapbare ankerpunten voor het plafond tot nauwkeurige en zichtbare laserapparatuur. Bovendien helpen onze machines met en zonder snoer voor bevestigen, doorslijpen en boren de productiviteit te verhogen en de uitvaltijd te verminderen, en kunnen in alle regio's ter wereld snel worden gerepareerd of vervangen.
Verbeter uw schachtbeoordeling met laserapparaten
Verbeter de lay-out met apparatuur die referentielijnen vanaf de vloer van de schacht naar boven sturen
Bij traditionele methoden voor het onderzoeken van liftschachten zijn tijdelijke steigers nodig die in de schacht moeten worden ingebouwd. De lege schacht geeft echter geen toegang tot zijwanden of het plafond, wat betekent dat de schachtdeuren de enige plaatsen zijn waar een persoon metingen kan doen. Met onze laserapparatuur kunt u nauwkeurigere referentielijnen vanaf de bodem van de schacht naar boven sturen, zodat u de volledige schacht kunt onderzoeken. Wij hebben niet alleen laserapparaten ontwikkeld die zorgen voor extra nauwkeurigheid en robuustheid alsmede eenvoudiger te bedienen zijn, maar wij geven ook trainingen in het gebruik ervan voor de liftindustrie.
Scheidingsbalken en staalconstructies
Ga voor modulaire ondersteuningssystemen die zijn ontworpen om de liften sneller te installeren in plaats van heet werk.
Wij bieden de liftindustrie een modulair ondersteuningssysteem dat kan worden gebruikt voor het ontwerpen van een breed scala aan scheidingsbalken, deurbalken en aanvullende tijdelijke of permanente stalen ondersteuningsconstructies zoals putplatformen. Deze zijn sneller te installeren met behulp van Hilti-goedgekeurde ankers, klemmen en verbinders en kunnen de productiviteit op locatie verhogen. De lichtgewicht onderdelen kunnen met de hand worden gedragen, terwijl verbindingen met bouten worden vastgezet. Het elimineren van zware hijsactiviteiten en heet werk draagt niet alleen bij aan een veiligere werkomgeving, maar stelt uw arbeidskrachten ook in staat om meer liften in minder tijd te installeren. Hierdoor kan een gebouweigenaar sneller beschikken over zijn lift.
Bevestiging van liftapparatuur
Oplossingen voor verankering in beton, staal en metselwerk met hulp bij het ontwerpen en geavanceerde logistieke ondersteunin
Tijdens de installatie worden zowel de hijsmiddelen, maar ook de beugels en deuren etc. Moet worden bevestigd aan een verschillende materialen, waaronder beton, metselwerk en staalconstructies. Hilti is uw leverancier van volledige verankeringsoplossingen voor al uw toepassingen. Ons assortiment omvat een breed scala aan mechanische en chemische achteraf aangebrachte ankers en ankerkanalen die in beton kunnen worden gegoten of op staal kunnen worden bevestigd. Dit assortiment omvat eersteklas producten met type-goedkeuring voor verankering in seismische omstandigheden tot basisproducten met technische ontwerpgegevens geleverd door Hilti. Productielocaties over de hele wereld en een wereldwijd logistiek netwerk zorgen voor een snelle levering, terwijl onze wereldwijde technische projectbureaus u kunnen helpen bij het ontwerpen van de meest geschikte en kostenefficiënte oplossingen van bevestigingen voor uw doel.
Metaal snijden en grof slijpen
Krachtige accumachines van haakse slijpers tot decoupeerzagen en boormachines
Liftonderdelen zouden kant en klaar uit de fabriek moeten komen om gelijk in de schacht te kunnen worden geïnstalleerd. In de echte wereld is dat niet altijd het geval. In het bijzonder bij het moderniseren van een liftschacht kan het nodig zijn om stalen onderdelen aan te passen door middel van snijden en slijpen. Compacte, snoerloze machines die in krappe ruimtes kunnen werken en weinig lawaai maken zijn in zo'n situatie van onschatbare waarde. Ons assortiment machines omvat haakse slijpmachines, kniptangen en krimptangen, decoupeerzegen en boormachines met geavanceerde veiligheidsfuncties zoals Active Torque Control. Hilti accumachines zijn gebouwd op hetzelfde, uitwisselbare 22V-accu platform. U kunt ook profiteren van ons machineparkbeheer, plus een gegarandeerde reparatie- en vervangingsservice van 3 dagen, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en de productiviteit wordt verhoogd.
Uitlijnen en nivelleren
Vereenvoudig het uitlijnen van liften met onze lijn- en puntlaserapparaten
Geavanceerde Hilti 2D- en 3D-lay-out-apparaten kunnen het uitlijnen en nivelleren vereenvoudigen, waardoor de installatietijd van liften wordt versneld. Met ons 'E'-assortiment van lijn- en puntlasers met groen of rood licht kunnen monteurs hun uitlijnwerk met extra nauwkeurigheid uitvoeren wat bij liften cruciaal is. Ontvangers en andere optische accessoires zorgen voor een betere zichtbaarheid van referentiepunten of lijnen, overal waar als doel deze moeten worden ontvangen. Wij bieden ook een kalibratieservice voor alle lay-out-apparaten, zodat u erop kunt vertrouwen dat deze werken op het nauwkeurigheidsniveau dat u nodig heeft.
Hamerboren en bevestigen
Krijg toegang tot machines, accessoires en software die zijn ontworpen om samen te werken om stilstand te voorkomen
Wij bieden een uitgebreide lijn snoerloze, elektrische machines voor de benodigde toepassingen voor liftinstallaties. Alle machines werken met hetzelfde 22V Li-Ion accu-systeem. Onze boorhamers zijn compacter en lichter en kunnen met het gebruik van Hilti CX-bitjes sneller en efficiënter gaten boren, zelfs wanneer u wapening raakt. Hilti-stofzuigers kunnen worden bevestigd aan een holle boor, zodat stof direct daar wordt opgezogen waar het wordt geproduceerd. Ons assortiment compacte slagmoersleutels kan met gemak M12/M16-bouten aan en in combinatie met de AT-module wordt elke bout met hetzelfde aanhaalmoment aangedraaid. Met de Hilti-services machineparkbeheer en ON!Track de software voor materieelbeheer kunt u controleren of machines in een veilige, werkende staat verkeren en de geschiedenis van elk artikel documenteren.
Bescherm je teams
Om u te helpen het risico op ongevallen en letsels op uw bouwplaatsen te verkleinen, investeren wij enorm veel in veiligheidstechnologieën, of het nu gaat om oplossingen voor stofbeheersing die gebaseerd zijn op machines, training of systemen voor het volgen van de certificering van werknemers.
Ontdek de veiligheidsoplossingenGereedschapskosten beheersen
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service machineparkbeheer. Betaal een vast bedrag per maand voor al uw machines inclusief gebruiks-, service- en reparatiekosten. Zeg vaarwel tegen verborgen kosten.
Ontdek het machineparkbeheer