Directe bevestiging met DX 6

Geschoten montage

Hoe u tot één minuut per bevestiging kunt besparen

Snelheid, veelzijdigheid en veiligheid zijn essentieel op elke bouwplaats. Met de nieuwste generatie DX 6-schiethamer maakt Hilti de geschoten montage klaar voor de nieuwe, digitale wereld.

Robuust, veelzijdig en betrouwbaar, de DX 6 laat zien wat er mogelijk is op bouwplaatsen over de hele wereld.

Geschoten montage bij Hilti

Schematische weergave van geschoten montage

Waarom schieten met een schiethamer niet schieten is

Er zijn grote verschillen tussen de apparaten voor het bevestigen van de nagels en de apparaten voor het schieten van de nagels:

  • Bij het "schieten van de nagels" kan het evenwicht en het gebrek aan begeleiding van dit proces resulteren in het schieten van de nagels door dunne of zwakke onderdelen, het risico op ongelukken is extreem hoog.
  • Bij het "bevestigen van de nagels" kan een zeer groot deel van de bedrijfsenergie door de zuiger en het apparaat worden geabsorbeerd, mocht de ondergrond te zwak zijn.. 

Hilti-schiethamers hebben ook andere veiligheidsmechanismen: ze kunnen alleen worden geactiveerd wanneer de neus van het gereedschap volledig op de grond wordt gedrukt en hebben een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat het gereedschap valt en in werking treedt. Dit maakt het instellingsproces efficiënt en veilig!

Roostermontage met DX 6

Toepassingen

Er zijn vele toepassingen mogelijk voor geschoten montage, bijvoorbeeld:

  • Bevestiging aan beton of kalkzandsteen
  • Bevestiging aan staal
  • Bevestiging van roosters en schroefdraadbouten
  • Markering van staal

Veel toepassingen kunnen worden gerealiseerd met de universele DX 6 in verschillende configuraties, in combinatie met Hilti high-performance nagels, die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende basismaterialen.

Naar de DX 6

Bekistingsbouw

 Bouw van de bekisting

Opzetten bekisting

Het plaatsen van bekistingen is een alledaagse taak op een bouwplaats. Dit werk vereist zowel nauwkeurigheid als snelheid.

Nadat het terrein is opgemeten, moet de bekisting exact worden gepositioneerd. Onze X-FS-bekistingsstops garanderen een hoge snelheid, absolute precisie en besparen kostbare werktijd.

Naar de X-FS-bekistingsstop
Bevestiging van bekistingsborden

Bevestiging van bekistingsplaten

Perfect voor het efficiënt bevestigen van bekistingsplaten: de Hilti X-CT nagels.

De toepassing in één stap met de magazijn-geladen spijkers bespaart u tijd. Dankzij de bijzonder kleine kop kan het hout gemakkelijk worden verwijderd en zonder schade worden hergebruikt. De vooraf gedefinieerde breekpunten op de nagel maken een gecontroleerde, latere verwijdering mogelijk.

Naar de X-CT nagels

Vochtigheid & Isolatie

Vastzetten van noppenfolie met DX6

Bescherming tegen vocht

Betonconstructies worden vaak blootgesteld aan water, waardoor de fundering en het bouwweefsel worden aangetast.

Na verloop van tijd zorgt het vocht voor schimmelvorming, die in extreme gevallen structurele schade aan het gebouw kan veroorzaken. Wij adviseren onze kruitschiethamers voor de snelle bevestiging van noppenfolie en waterdichte membranen.

Naar de zachte kunststof ring X-SW
warmte-isolatie met DX6

Thermische isolatie

Warmte-isolatie in gebouwen is een van de centrale aspecten geworden van een projectplanning en -uitvoering.

Op het gebied van bevestigings-isolatiematerialen biedt Hilti een breed scala aan oplossingen voor de meest veeleisende bevestigingstaken.

Naar de isolatiebevestiging X-IE 6

De DX 6-schiethamer is veelzijdig inzetbaar

Weet u niet zeker welke spijker u moet gebruiken voor welke toepassing?

Kies de juiste nagel voor uw toepassing:

Loading

Basisregels voor nagelselectie

  • Hoe harder het beton, hoe korter de nagellengte
  • Hoe zachter het beton, hoe langer de spijker 
  • Als de spijker niet houdt - gebruik X-U in plaats van X-C 
  • Gebruik gele patronen voor zacht beton (lichtgrijs), een rode patroon voor hard beton (donkergrijs)
  • Voor enkelvoudige nagels gebruikt u DX6 F8, voor nagels op strip gebruikt u DX6 MX
  • De energie moet worden aangepast aan de toepassing door middel van testen op de bouwplaats

Kies uit 3 nagels

Standaardnagel X-C voor beton

Voordelige nagel voor het snel en eenvoudig bevestigen van bijv. klampjes, bekistingsplanken, bekistingsstops en elementen op vers beton. 

Naar de standaardnagel X-C P8 voor beton (Enkele nagel) Naar de standaardnagel X-C MX voor beton (in magazijn)

Bekistingsnagel X-CT voor bevestiging van klampjes

Nagel met breukpunten en kleine kop voor snelle en eenvoudige bevestiging en verwijdering van balken op vers beton.

Naar de bekistingsnagel X-CT DP8 voor beton (Enkele nagel) Naar de bekistingsnagel X-CT MX voor beton (in magazijn)

Universele nagel X-U premium voor beton en staal

Sterke nagel voor snelle en eenvoudige bevestiging op hard beton (bijv. bouwhout, bekistingsplanken, bekistingstops en elementen) en staal (bijv. bouwhout, planken, plaatmaterialen).

Naar de universele nagel X-U P8 voor beton en staal (Enkele nagel) Naar de universele nagel X-U MX voor beton en staal (in magazijn)
Aanslag met SIW 8-22

Schuine steunen installeren – veilig, snel en economisch

In de bekistingsconstructie en betonbouw worden schroefankers gebruikt voor het bevestigen van schoren en tal van andere tijdelijke bevestigingen.

Meer informatie over de aanslag
ON!Track App met DX 6

Alle informatie in realtime: Hilti ON!Track app

Koppel jouw DX 6 aan de Hilti ON!Track app en blijf op de hoogte van zaken zoals de servicestatus, reparatiegeschiedenis en het aantal geplaatste nagels.

Naar de Hilti ON!Track app
Service-indicator op de DX 6

Schiethamer DX 6 ondersteunt u bij het plannen van uw onderhoud

De geïntegreerde service-indicator van uw Hilti DX 6 helpt u de levensduur van uw toestel te verlengen en storingen te voorkomen door vroegtijdig onderhoud.

Directe montage met BX 3-L 02

Wist u dat:

Directe montage in accumodus

Wilt u de krachtige Hilti accutechnologie gebruiken voor uw directe montage toepassingen? Onze accu schiethamer BX 3-L 02 is compatibel met het 22V-platform en bespaart naast het vervelende kabels uitrollen veel kostbare tijd.

Met de BX 3-L 02 kunt u eenvoudig dunne houten planken, afwateringsfolies en metalen platen op beton bevestigen met spijkers tot 36 mm.