- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Hilti blog
- Zo kun je jouw team met digitale oplossingen ontlasten
Gebruik digitalisering in jouw voordeel
Zo loop jij voorop met de nieuwste technologieën
De digitalisering in de bouw zorgt voor efficiëntere werkprocessen, gaat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen, helpt de uitgaven te verlagen – en zou dan ook sneller moeten gaan dan nu het geval is. Daarover zijn bouwondernemers het wel met elkaar over eens.
Lees hier hoe jij dit belangrijke doel met jouw bedrijf gemakkelijker kunt bereiken.
Ook al is iedereen met elkaar eens wat er gebeuren moet, de situatie is toch complexer dan ze op het eerste gezicht misschien lijkt. Uit een enquête blijkt dat 94% van de bedrijven het zinvol vindt om de uitbreiding van de digitale infrastructuur bij bouwbedrijven te versnellen. Daarbij beschouwt 75% het aanbod van opleidings- en bijscholingsmogelijkheden als geschikt daarvoor.1 9 van de 10 bedrijven wijzen echter op het gebrek aan geschikte vakmensen als de factor die de digitalisering bij bouwbedrijven het meest in de weg staat.2
En hoe denken de medewerkers erover?
Enerzijds is meer dan 30% van de bouwers tussen de 50 en 64 jaar oud3 en staat dus op het punt om met pensioen te gaan. Aan de andere kant zijn jonge medewerkers schaars, zeer gewild en verwachten ze moderne werkomstandigheden, zoals gebruiksvriendelijke digitale tijdregistratie. Tegelijkertijd vrezen veel medewerkers dat ze door slimme technologieën "vervangen" zullen worden of niet aan de nieuwe uitdagingen zullen voldoen.
Leidinggevenden en ondernemers zien zich door die combinatie voor dezelfde uitdaging gesteld: wat kunnen ze doen om hun medewerkers bij de omschakeling naar slimme oplossingen te helpen en de twijfels bij hen weg te nemen?
Digitalisering in de praktijk
Waar kunnen digitale oplossingen mensen ontlasten?
Of het nu gaat om een beheeroplossing zoals digitaal gereedschapsbeheer of een operationele oplossing zoals een bouwrobot, slimme oplossingen verlichten de werklast op verschillende manieren:
Minder repetitieve arbeid
Dankzij geautomatiseerde processen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bijhouden van handmatige lijsten, foutgevoelig vergelijken van nieuwe plannen/wijzigingen en documentatie. Maar het aantal repetitieve taken op de bouwplaats kan eveneens worden verminderd en de daarmee bespaarde tijd kan weer voor zwaardere werkzaamheden worden gebruikt.
Tijdsbesparingen
Dankzij geautomatiseerde processen en minder bronnen van fouten. Een groot deel van de administratie kan bijvoorbeeld worden uitbesteed. De documentatie wordt eenvoudiger en betrouwbaarder. Het bijwerken van gegevens in realtime maakt het ook veel gemakkelijker om te communiceren en het overzicht te bewaren, bijvoorbeeld over teamtoewijzingen of voorraadniveaus.
Welke concrete oplossingen biedt Hilti?
Ontlasting bij de projectorganisatie: projectmanagement met Fieldwire
Samenwerken in realtime zonder handmatige synchronisatie van wijzigingen. Dankzij de mogelijkheid om taken, plannen en processen onderling te delen, kunnen bouwprojecten efficiënter worden gepland en uitgevoerd. De huidige projectstatus kan ook op elk moment worden bekeken en de documentatie wordt automatisch uitgevoerd. Zo bespaar je tijd, bronnen van fouten en dus hoge kosten.
Meer informatie daaroverOntlasting bij de operationele uitvoering: met de Jaibot-bouwrobot
Deze semi-autonome robot die geschikt is voor BIM maakt zwaar werk boven het hoofd eenvoudiger. Ideaal voor inspannende, voortdurende en repetitieve taken; hij boort nauwkeurig tot 1.000 gaten per dag. Hierdoor is er minder fysieke belasting voor jouw medewerkers, worden de werkzaamheden efficiënt, veilig en nauwkeurig uitgevoerd en wordt het documenteren ook eenvoudiger.
Meer informatie daaroverDe positieve effecten voor werknemers
- Meer tijd voor veeleisendere, belangrijke werkzaamheden
- Efficiëntere werkprocessen
- Verminderde stress en belasting
- Met meer plezier werken
Dit raden we je aan
Zo verloopt de implementatie soepel
Uit ervaring weten wij: veel medewerkers hebben een fundamentele angst voor veranderingen. Daarom is het van groot belang om de voordelen van nieuwe processen goed aan ze uit te leggen. Bij het ondersteunen van ondernemers die meer digitale oplossingen willen gaan gebruiken, hebben we gemerkt dat open communicatie vanaf het begin ertoe leidt dat er meer steun is voor je project en dat angsten worden weggenomen. Betrek je team er dus vroeg bij en leg je werknemers je plannen en de voordelen ervan uit. Als je eerst de opinieleiders van je idee overtuigt, heb je waardevolle rugdekking tijdens het implementatieproces.
Als medewerkers begrijpen dat ze niet door slimme oplossingen worden vervangen, maar dat hun werkzaamheden juist aantrekkelijker worden, verloopt de invoering veel soepeler.
Vol vertrouwen de toekomst tegemoet
Met goede communicatie en vertrouwen als basis kan iedereen zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan en kun je je werknemers bij het traject naar de digitalisering betrekken. Op die manier wek je vertrouwen en neem je direct de grootste hindernis weg die slimme oplossingen in de weg staat: wantrouwen jegens de nieuwe techniek.
Vandaag de dag, in tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, kunnen slimme oplossingen de werkstress gedeeltelijk compenseren en kunnen deze met name repetitieve taken digitaliseren. Je team houdt een modernere en efficiëntere werkomgeving over waarin medewerkers wel worden ondersteund door slimme oplossingen, maar er niet door worden vervangen. De bezorgdheid over het mogelijk verlies van banen onder veel werknemers is daarom ongegrond.
En als je ondersteuning nodig hebt: wij staan in alle fasen graag tot je dienst. Wij bieden ook bij alle slimme producten of software ondersteuning:
- advies
- hulp bij de implementatie
- trainingen voor medewerkers
- doorlopende ondersteuning