- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- Nieuwe Hilti Nuron Li-Ion accutechnologie
De nieuwe Hilti Nuron lithium-ion-accu's
De li-ion accutechnologie zorgt voor geoptimaliseerde looptijd en vermogen
Nuron is een 22V accu platform waarmee u zelfs zware klussen op accu kunt uitvoeren. Ontwikkeld op basis van de li-ion accutechnologie zijn de Nuron accu's uitgerust met krachtige cellen en een volledig opnieuw ontworpen interface tussen accu's en machines. Zo bereiken de accu's genoeg vermogen voor alle toepassingen - van lichte schroefboormachines tot sloophamers. De accu's zelf zijn robuuster en het verbeterde warmtebeheer zorgt voor langere prestaties.
De juiste accu voor uw toepassing
Kies de accu die het beste past bij uw meest voorkomende toepassingen
Om het voor u makkelijker te maken om de prestaties van de Nuron accu's te vergelijken met andere accu platforms, is het wattuur in de naam van de Nuron accu's verwerkt. Het wattuur geeft u informatie over hoe krachtig een machine is, bijvoorbeeld hoeveel beton u in een uur kunt breken. De meest compacte Nuron B 22-55 accu met 2.6 Ah heeft bijvoorbeeld een voltage van 22 en 55 wattuur, wat ontstaat door de ampère-uren te vermenigvuldigen met het voltage. De B 22-290 accu met 13,5 ampère uur en 22 volt levert 290 wattuur.
B 22-55 Nuron-accu
Compact en licht in gewicht. Een accu voor alle werkzaamheden waarbij flexibiliteit en elke gram telt. Zo worden toepassingen boven het hoofd eenvoudiger en het werken in krappe ruimtes makkelijker.
Naar de B 22-55 Nuron-accuB 22-85 Nuron-accu
De veelzijdige accu met een optimale verhouding tussen gewicht en prestatie. Voor dagelijks boren, schroeven en slijpen.
Naar de B 22-85 Nuron-accuB 22-110 Nuron-accu
Een duurzame accu met een langere looptijd en een hoger vermogen.
Naar B 22-110 Nuron-accuB 22-195 Nuron-accu
Hoge capaciteit en vermogen voor de beste verhouding tussen prestaties en accuduur. Op deze manier zijn toepassingen die eerder op snoer moest worden uitgevoerd nu ook zónder snoer mogelijk.
Naar de B 22-195 Nuron-accuB 22-290 Nuron-accu
Extra hoge capaciteit en vermogen voor de meest veeleisende toepassingen zoals boor-, hak-, doorslijp- en sloopwerkzaamheden.
Naar B 22-290 Nuron-accuAccu opladen en doorgaan
Voor iedere accu de juiste laders en gereedschappen
Ons productassortiment biedt een verscheidenheid aan perfect op elkaar afgestemde combinaties van Nuron accu’s, laders en gereedschappen. Dit zijn onze favorieten:
Accu sets voor zware toepassingen
In onze krachtigeste machines kunnen de accu's in tweetallen worden geïntegreerd. In plaats van 22V heeft u dan 2 x 22V beschikbaar voor zware toepassingen. Zo heeft u altijd de juiste accu voor alle Nuron machines bij de hand, kunt u efficiënter werken en tegelijkertijd uw machinepark vereenvoudigen.
Lithium-ion-accu's met het vermogen van snoer of benzine
Dankzij krachtige cellen, beter warmtebeheer en een nieuwe interface
Vermogen voor alle toepassingen
U kunt de Nuron Li-ion accu's in meer dan 70 Nuron machines gebruiken. Daarbij kunt u kiezen tussen verschillende accu groottes om de ideale verhouding tussen capaciteit en gewicht voor uw project te vinden. Van de vijf beschikbare accu's hebben er twee 18.650 krachtige cellen en drie 21.700 cellen, die een nog hogere vermogensdichtheid bereiken.
Minder warmte, langer vermogen
Daarnaast zijn de Nuron accucellen uitgerust met een geoptimaliseerd warmtebeheersysteem. De celbehuizing en de nieuwe celhouder zorgen voor een betere afvoer van de ontstane warmte. De warmte wordt weg geleidt van de stekkers en de interface. Bovendien worden de accu's langzamer warm. Zo blijven de accu's efficiënter en hebben een langere levensduur.
Verbeterde overdracht van de accu naar de machine
De interface tussen Hilti Nuron lithium-ion accu's en machines is volledig opnieuw ontworpen en u ervaart de volgende voordelen:
- Mogelijkheid om meer vermogen over te brengen van de accu naar de machine
- Een stabiele overdracht van vermogen naar de machines, zelfs bij intense trillingen
- De Nuron machines kunnen tot 50% meer stroom uit de 22V accu halen
Veelgestelde Vragen
Kan ik mijn oude machines met de nieuwe Hilti Nuron lithium-ion-accu gebruiken?
De nieuwe interface is met een visie voor de lange termijn ontwikkeld om het hoogste niveau van vermogensoverdracht, intelligentie en connectiviteit mogelijk te maken. Om deze stap te kunnen zetten moest van compatibiliteit tussen het oude en het nieuwe accuplatform worden afgezien.
Om de overgang van de huidige accu-technologie naar de nieuwe te vergemakkelijken, bieden wij een optionele adapter die gebruik met huidige machines mogelijk maakt – maar niet andersom. Het gebruik van deze adapter is een tijdelijke oplossing en mag niet als een standaardoplossing worden beschouwd.
Hoelang duurt het voordat een Hilti Nuron lithium-ion-accu is opgeladen?
De oplaadtijd van de accu's varieert tussen de 30 en 140 minuten, afhankelijk van het model en de gebruikte oplader.
Wat is het verschil tussen de huidige 12V, 22V en 36V accu platforms en het Nuron accu platform van Hilti?
Nuron is de nieuwste toevoeging aan het Hilti portfolio op accu. Het biedt u één krachtig accu platform voor al uw Hilti machines op accu, waardoor u uw machinepark kunt vereenvoudigen. Met Nuron kunt u alle lichte tot zware klussen uitvoeren - van schroeven tot beton doorslijpen - met dezelfde set hoogwaardige verwisselbare 22V Nuron accu's. En omdat het platform slimme accu's en machines heeft, krijgt u ook toegang tot een reeks datagedreven diensten. Zo is uw machinepark eenvoudiger te beheren. Onze andere accu platforms omvatten een 12V platform voor het werken in krappe ruimtes, ons eerdere 22V platform en een 36V platform voor meer veeleisende toepassingen zoals slijpen van metaal of hakken van beton.
Waarin verschillen de Nuron 22V accu's van de 18V accu's?
Het belangrijkste verschil zit in het beschikbare wattuur, oftewel de energie inhoud van de accu's. Door de hogere spanning kunnen Nuron accu's meer energie opslaan dan vergelijkbare 18V modellen. Een 22V accu met een spanning van 9.0 Ah genereert bijvoorbeeld meer wattuur (195 Wh) dan een 18V accu met 9.0 Ah (162 Wh).
Wat betekenen volt, ampère-uren en wattuur voor de accu prestaties?
De klussen die u met één volle accu kunt uitvoeren, worden bepaald door de energie in een accu is opgeslagen en dit wordt weergegeven in wattuur (Wh). De spanning (V) van de accu vermenigvuldigt met de hoeveelheid ampère-uren (Ah) bepaalt de hoeveelheid wattuur.
Hoe moet ik lithium-ion-accu's bewaren en behandelen?
Voor een langere levensduur van de accu, hogere productiviteit en betere bescherming voor uw teams, raden wij het volgende aan:
- Opslagtemperatuur tussen –20 °C en +40 °C
- Bewaar accu's niet op de oplader. Haal de accu altijd uit de oplader als het opladen is voltooid.
- Bewaar accu's nooit op plaatsen waar deze worden blootgesteld aan direct zonlicht, op warmtebronnen of achter glas.
- Omgevingstemperatuur tussen -17 °C en +60 °C.
- Inspecteer accu's regelmatig en vermijd opladen of ontladen als er schade zichtbaar is.
- Houd accu's schoon - verwijder stof en vuil met een droge zachte borstel of doek.
- Gebruik accu's niet voor andere doeleinden (bijvoorbeeld als hamers).
Werken lithium-ion-accu's ook bij kouder weer?
De omgevingstemperatuur moet tussen de -17 °C en 60 °C liggen, het optimale bereik is van 10 °C tot 40 °C. Accu's kunnen worden opgeladen bij een temperatuur van -10 °C tot +45 °C.
Moeten lithium-ion-accu's volledig worden ontladen voordat deze worden opgeladen?
Nee, u hoeft een lithium-ion-accu niet volledig te ontladen voordat u deze oplaadt. Li-Ion-accu's zijn zeer veelzijdig en men hoeft zich geen zorgen te maken over het verkorten van de levensduur van de accu vanwege "geheugeneffecten" van gedeeltelijk opladen en ontladen.
Hoe lang gaan lithium-ion-accu's van Hilti mee?
Nuron-accu's bevatten hoogwaardige lithium-ion-cellen die zijn ontworpen om een hoog vermogen en een lange levensduur te leveren. De afzonderlijke levensduur van de accu hangt af van een aantal factoren, zoals onder andere de soort machine die wordt gebruikt, de kracht van de gebruiker, gebruiksfrequentie en omgevingstemperatuur.
Heeft u nog meer vragen? We hebben meer veelgestelde vragen en antwoorden over Nuron voor u op een rij gezet.
Stap over op Nuron
Bent u overtuigd van Nuron en wilt u overstappen op Nuron? We laten u zien hoe u snel en eenvoudig kunt overstappen naar het nieuwe 22V accu platform voor uw lopende projecten - of neem direct contact met ons op voor persoonlijk advies.
Het accu design
Optimale bescherming op de bouwplaats
De nieuwe, met glasvezel versterkte behuizing garandeert een hoge slagvastheid en voorkomt dat nagels of schroeven de accu beschadigen.
De schokbrekers beschermen de Li-ion accu tegen vallen op de bouwplaats. De schokken bij het vallen kunnen worden opgevangen door de celhouders rond elke afzonderlijk cel.
Er kan geen vocht, stof en ander vuil bij de elektronica komen doordat deze is ingekapseld in plaats van gelakt.
één knop, vele functies
Bekijk gemakkelijk en snel de conditie van de accu
Het LED-display op de accu's geeft u veel informatie over uw accu's. Het geeft inzicht in de laadstatus of de algemene conditie van de Hilti Nuron lithium-ion-accu.
- Groen: de laadstatus of de algemene conditie van de accu is goed
- Geel: een knipperend lampje geeft aan dat de accu overbelast, te warm of te koud is.
- Rood: de accu moet binnenkort worden vervangen
Met de ontgrendelknop op de accu krijgt u handmatig inzicht in de status en conditie van uw accu:
- Eén seconde ingedrukt houden: de laadstatus verschijnt
- Drie seconden ingedrukt houden: de conditie van de accu wordt zichtbaar
De accu's slaan ook data van de machines op, waardoor u bijvoorbeeld inzicht krijgt in het gebruik en de laad-locatie van uw machines.
Meer over Nuron en de producten
Nuron in het kort
Krijg een kort overzicht van Nuron en alle kenmerken van het nieuwe accu platform van Hilti.
Meer over Nuron
Alle Nuron accu's en machines
Ontdek hier alle Hilti Nuron lithium-ion accu's, machines en accessoires en vind de juiste uitrusting voor uw projecten.
Bekijk het Nuron assortiment