- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- Datagedreven services
Meer inzicht in uw machinepark
Met de datagedreven services en verbonden accu's van Nuron
Het beheer van uw machinepark kost veel tijd en vaak mist het inzicht in uw machinepark, bijvoorbeeld of machines wel of niet worden gebruikt. Met Nuron behoudt u juist altijd het overzicht over uw machinepark.
De verzamelde gegevens worden op de accu opgeslagen en tijdens het laden naar de Cloud gestuurd. Deze gegevens geven je de eerste informatie waar je machines zich bevinden en hoe de staat van hun accu's is.
Meer transparantie door de slimme Nuron accu's
Via IoT zijn accu's en machines met de Hilti Cloud verbonden. Sensoren in machines en accu's registeren automatisch informatie over de locaties van de machines, evenals de staat van de Nuron-accu's.
Zodra de accu's worden geladen, wordt deze informatie naar de Hilti Cloud gestuurd. Zo kunt u op elk moment de meest actuele informatie analyseren en ongebruikte bedrijfsmiddelen ontdekken.
Laatste gebruik
Laatst geladen locatie
Conditie van de accu
De slimme accu's verhogen de productiviteit
Beter overzicht, betere voorraad
Wat is de conditie van de accu's? Welk machines worden niet gebruikt? Bij het beantwoorden van deze vragen helpt het 22V accu platform. Op deze manier houdt u het overzicht over uw machines en optimaliseert u eenvoudig uw voorraad. Dit resulteert in minder overbodige nieuwe aankopen, tijdige reparaties voordat een machine of accu uitvalt en een machinepark dat perfect past bij uw projecten.
Minder stilstand, minder zorgen
Controleer snel de conditie van de Nuron accu's - door direct op een knop op de accu te drukken of door de accu met de ON!Track 3-app op uw smartphone te scannen. Als een accu minder presteert, wordt deze weergegeven als defect en kan deze eenvoudig worden vervangen.
Als Fleet Management klant kunt u alle informatie over de prestaties van uw accu’s bij houden. Als de prestaties van een accu verminderen, ontvangt u automatisch een melding.
Veelgestelde Vragen
Hoe werken de slimme datagedreven services van Nuron?
Nuron machines genereren data die op de aangesloten accu worden opgeslagen. Terwijl de accu wordt opgeladen, worden de gegevens veilig via het mobiele netwerk naar een beveiligde cloud gestuurd. Gegevens worden opgeslagen in Europese datacenters, Hilti maakt gebruik van AWS en SAP met Europese clusters. Dit kost u dus geen extra handelingen, doordat er geen speciale instellingen, configuratie of andere actie vereist zijn.
Nuron biedt u proactieve datagedreven diensten die stilstand helpen verminderen, zoals waarschuwingen als de accu aan vervanging toe is. De data geeft ook inzicht in de locatie en het gebruik van machines en helpt u beter geïnformeerde beslissingen te nemen over uw machinepark. Deze datagestuurde diensten zijn beschikbaar met behulp van ON!Track, welke beschikbaar is via app en website.
Kan Nuron ook het aantal werkuren, de productiviteit van werknemers of andere gevoelige data registreren?
Nee. De gegevens die via het Nuron-platform worden gegenereerd, zijn niet aan een enkele gebruiker gekoppeld. Het gaat uitsluitend om machine- en accugegevens; zoals bijvoorbeeld wanneer de machine voor het laatst gebruikt werd (bijv. sinds x dagen niet gebruikt) of de staat van de accu. Wanneer je machinegegevens met gebruikersgegevens wilt koppelen, kun je dit zelf doen in de daarvoor bestemde functionaliteiten van ON!Track.
Kan ik verloren machines terugvinden?
Ja, ons verbonden Hilti-ecosysteem ondersteunt je bij het terugvinden van je verloren machines. Als je merkt dat een machine ontbreekt, kun je deze eenvoudig als verloren of gestolen aanmerken in ON!Track. De Hilti-infrastructuur, inclusief het Nuron-netwerk en de ON!Track Gateways, neemt dan de zoekopdracht van je over en brengt je direct op de hoogte als je machine wordt gelokaliseerd.
Heb ik een uitgebreide training nodig om het Nuron platform te gebruiken?
Nee. Het Nuron platform is ontworpen voor eenvoudig gebruik zonder dat u uw manier van werken moet veranderen of onderbreken. Onze toegewijde klantenservice staat klaar om al uw vragen te beantwoorden. Op verzoek hebben wij ook consultants in het veld die trainingen op locatie of in het Hilti Learning Center verzorgen.
Heeft u nog meer vragen? We hebben meer veelgestelde vragen en antwoorden over Nuron voor u op een rij gezet.
Ontdek de Nuron machines
Op dit moment zijn er meer dan 70 Nuron machines beschikbaar en er volgen er nog veel meer.
Slagmoersleutel op accu SIW 6-22
Kleiner en lichter dan zijn voorganger, de SIW 9-A22, met een nog hoger koppel - voor het eenvoudig plaatsen van bouten en ankers.
Naar het product
Combihamer op accu TE 30-22
Deze Hilti Nuron combihamer levert is licht in gewicht maar levert wel maximaal vermogen en heeft uitgebreide veiligheidsfuncties zoals actieve trillingsreductie (AVR) en torque control (ATC).
Naar het product
Doorslijpmachine op accu DSH 600-22
Klaar voor de zwaarste uitdagingen: met de krachtige Nuron accu's en geoptimaliseerde zaagbladen kunt u met twee Nuron accu's net zo veel beton doorslijper als met één gevulde brandstoftank.
Naar het product
Haakse slijper op accu AG 6D-22
Compact maar krachtig: de haakse slijper is zelfs geschikt voor de zwaarste toepassingen - met twee keer de slijpsnelheid. De nieuwe Senstech functie biedt de gebruiker maximale veiligheid.
Naar het productAlle voordelen van Nuron
Met Nuron is u uw bedrlijf klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Vind hier meer informatie over de andere functies en de voordelen die Nuron u nog meer biedt.
Eén accu platform: voor meer dan 70 machines
Alle Nuron machines, voor lichte en zware toepassingen, kunnen op slechts één 22V accu platform worden gebruikt.
Meer over de 22V accu's voor alle machines
Krachtige prestaties: meer vermogen en looptijd
Nuron levert het vermogen van machines met snoer en benzine, zelfs voor zware toepassingen, en u kunt langer werken met een volle accu.
Meer over de krachtige prestaties
Veiligheid: bescherming voor uw personeel
Om de veiligheid van de gebruikers zo hoog mogelijk te maken, hebben we innovatieve veiligheidsfuncties voor Nuron ontwikkeld.
Meer over de veiligheidskenmerken van Nuron
Nuron in het kort
Een kort overzicht van alle kenmerken van het nieuwe accu platform van Hilti en de voordelen van Nuron voor uw bedrijf.
Nuron in één oogopslagStap over op Nuron
Wilt u uw machinepark eenvoudiger en op basis van data beheren? We laten u zien hoe u snel en eenvoudig kunt overstappen naar het nieuwe 22V accu platform voor uw lopende projecten - of neem direct contact met ons op voor persoonlijk advies.
Nuron voor uw projecten
De relevante innovaties van Nuron voor uw branche
Het Nuron accu platform is geschikt voor de eisen van een groot scala aan toepassingen - van afbouw tot montage van industriële installaties. Lees hier hoe u Nuron het best kunt gebruiken in uw branche.
Bouw en civiele techniek
Nuron maakt het mogelijk om zware toepassingen uit te voeren zonder dat daar snoeren voor nodig zijn. Het nieuwe accu platform biedt u echter wel het vermogen van machines op snoer of benzine.
Werktuigbouwkundige projecten
Maximale prestaties met een lichter gewicht: de verbeterde Nuron machines maken werken boven het hoofd en allerlei soorten installaties makkelijker. Door de datagedreven diensten weet u welke machines wel en niet gebruikt worden.
Staal- en metaalbouw
Met tot twee keer zoveel vermogen in vergelijking met bestaande machines op accu en de verbeterde ergonomie, zijn onze Nuron machines ideaal voor de bewerking van staal en metaal.
Afbouw
Of het nu gaat om slijpen, doorslijpen, zagen of werken boven het hoofd: de robuuste accu's en ergonomisch verbeterde Nuron machines beschermen uw medewerkers en verhogen hun werkcomfort.
Elektrotechniek
Dankzij Nuron kunt u een groot aantal van de machines waarmee u dagelijks werkt met één accu platform gebruiken. Zo vermindert u de stilstand als gevolg van laden en verhoogt u de productiviteit en flexibiliteit op de bouwplaats.
Industrie
Eenvoudige bewerking van staal, beton of metselwerk: met Nuron werken uw medewerkers met veilige en ergonomische machines zonder concessies te hoeven doen op het gebied van vermogen en prestaties.