REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Pre-order

SCT 60-22 accu-tafelzaag

Draagbare tafelzaag met optioneel wiel en trolley, voor 90 mm (3,5") zaagdiepte en 666 mm (26 1/4") scheurcapaciteit in hout (Nuron accuplatform)

  • Max. zaagdiepte: 90 mm
  • Zaagbladdiameter: 254 mm
  • Basis materiaal: Hout

Hilti klanten zochten ook naar TafelzaagZaagAccu tafelzaagPlatenzaag of Accu platenzaag.

Selecteer opties

Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs

Neem contact met ons op