Pre-order
TE 30-22-accu-boorhamer






Krachtige SDS-plus accu-boorhamer met onze snelste boorsnelheid en de laagste vibratie in zijn gewichtsklasse, ideaal voor gewapend beton (Nuron-accu)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 3.8 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 10 - 28 mm
- enkelvoudige slagenergie: 5.5 J
Hilti klanten zochten ook naar Boorhamer SDS plus, Boormachine, Boorhamer, Accu boorhamer of Accu boormachine.
Selecteer opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
3.8 kg
Optimaal hamerboorbereik
10 - 28 mm
enkelvoudige slagenergie
5.5 J
Hamerboren diameterbereik
8 - 25 mm
Hamerboren toerental
725 rpm
Volle hamerfrequentie
4200 slagen/minuut
Functionaliteit
Active Torque Control (ATC), Actieve Vibratie Reductie (AVR), Hakken, Bikken, Diepte aanslag, Uitwisselbare gereedschapsopname, Omgekeerde modus, Draaimomentkoppeling
Triaxiale vibratiewaarde inzake hamerboren in beton (ah, HD)
6.2 m/s² 1
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
5.8 m/s² 2
A-gewogen uitstoot geluidsdruk
100 dB (A) 3
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
92 dB (A) 4
Stofafzuigsysteem beschikbaar
TE DRS-D, TE DRS-C
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Onze hoogste prestatie-gewichtsverhouding – onze snelste accu SDS plus boorhamer in zijn gewichtsklasse, de TE 30-22, biedt tot 40% hogere boorsnelheden zodat u moeiteloos door beton en wapening boort.
- Geüpgradede 3D actieve Vibratie Reductie (AVR) – de motor is van het gereedschap geïsoleerd, wat zorgt voor de laagste trillingen in zijn klasse voor soepel boren en comfortabel werken gedurende de hele dag.
- Geoptimaliseerd voor het boren in wapening – de TE 30-22 is uitgerust met een elektronische slipkoppeling (ESC), wat het comfort verbetert en het vastlopen van de boor in gewapend beton vermindert.
- Extra robuuste boorkop – ontworpen voor optimale slijtvastheid, duurzaamheid en een langere levensduur van de boorkop.
- ergonomisch design – nu 30% compacter voor betere hanteerbaarheid in krappe ruimtes, en een nieuwe HTX Alcantara® greep voor meer controle en comfort
Toepassingen
- Boren van ankergaten in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 10-28 mm)
- Boren van gaten voor bevestiging van wapening
- Vrijwel stofvrij boren (TE DRS-C of TE DRS-D-stofzuigeraansluiting vereist)
- Beitel voor licht werk, zoals tegels losbeitelen, kanalen reinigen en oppervlakcorrectie
- Plaatsen van ankers en indraaien van schroeven (optionele TE-C-bithouder vereist)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Snellader geoptimaliseerd voor Nuron-accu's met een hoge capaciteit