Pre-order
TE 70-22-accu-boorhamer






Zeer krachtige en accu SDS Max (TE-Y) boorhamer voor Zware uitvoering boren en hakken in beton (Nuron accu platform)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 8.9 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 20 - 55 mm
- enkelvoudige slagenergie: 14.5 J
Hilti klanten zochten ook naar Combihamer SDS Max, Combihamer, Boorhamer, Accu boorhamer of Accu boormachine.
Selecteer opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
Er is een fout opgetreden bij het laden van de prijs
Neem contact met ons op
Technische gegevens
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
8.9 kg
Optimaal hamerboorbereik
20 - 55 mm
enkelvoudige slagenergie
14.5 J
Hamerboren toerental
246 rpm
Volle hamerfrequentie
2820 slagen/minuut
Functionaliteit
Actieve Vibratie Reductie (AVR), Active Torque Control (ATC), Hakken, Bikken, Diepte aanslag, Uitwisselbare gereedschapsopname, Omgekeerde modus, Draaimomentkoppeling, Elektronische slipkoppeling
Triaxiale vibratiewaarde inzake hamerboren in beton (ah, HD)
8.6 m/s² 1
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
7.8 m/s² 2
Stofafzuigsysteem beschikbaar
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
99 dB (A) 3
A-gewogen uitstoot geluidsdruk
107 dB (A) 4
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Geoptimaliseerde prestaties – onze krachtigste accu SDS Max boorhamer levert meer boorkracht met minder gewicht, zodat u sneller kunt werken en mobiel blijft.
- Meer werk per lading – de koolborstelloze motor en efficiëntere 22V Nuron-accu's zorgen voor een langere accuduur
- Duurzaam en met een langere levensduur – de geoptimaliseerde krachtoverdracht, stofafdichting en valbestendige accu-garage zorgen voor minder slijtage en een langere levensduur van het gereedschap.
- Verbeterde veiligheidsfuncties – inclusief Active Torque Control (ATC) en een aan/uit-schakelaar om u beter te beschermen tegen ongecontroleerd draaien, en compatibiliteit met de stofafzuiging (DRS) voor vrijwel stofvrij boren.
- Langere triggertijd – Actieve Vibratie Reductie (AVR) zorgt voor minder trillingen, zodat jij met minder onderbrekingen kunt werken.
Toepassingen
- Zware uitvoering hakken en sloop van betonwanden
- Boren in gewapend beton (aanbevolen boren met een diameter van 20 mm tot 55 mm)
- Hamerboren in metselwerk (aanbevolen boren: 12 mm tot 150 mm in diameter)
- Boren van gaten voor zwaarlastankers (aanbevolen boor-bits: 20 mm tot 40 mm in diameter)
- Hak- en sloopwerk met punt- en vlakke beitels
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Gerelateerde producten
Pre-order

Snelladende 22V li-ion-accu, geoptimaliseerd voor intensief werk met Nuron-gereedschappen in zware uitvoering.
Nuron

22V Li-ion-accu met hoge capaciteit, gebouwd voor betere prestaties en werktijd van Nuron elektrisch gereedschap voor middelzwaar tot zwaar gebruik
Nuron

Hoogste capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de werktijd van zware Nuron gereedschappen te maximaliseren
Snellader geoptimaliseerd voor Nuron-accu's met een hoge capaciteit