Verbind kantoor en bouwplaats
ON!Track Unite: Een open API-interface voor uw applicaties
ON!Track Unite maakt eindelijk automatische gegevensuitwisseling mogelijk tussen uw softwaresysteem (bijv. ERP) en ON!Track resource management. U voorkomt dubbel werk en krijgt meer transparantie.
Wat betekent dat voor uw dagelijkse werk?
Ontdek meer details in de volgende 2 korte video's
Digitale bouwplaatsafrekening
Eindelijk kosten correct en gemakkelijk toewijzen:
- Vervang tijdrovende papieren processen in de winkel, op kantoor en op de bouwplaats.
- Ontdek waar en hoe lang uw materieel in gebruik is
- Houd bij hoeveel er per project is uitgegeven aan verbruiksartikelen
- Wijs werkelijke kosten nog preciezer toe aan projecten
- Breng uw boekingsgegevens inclusief locatie en tijdstempel over naar uw bestaande softwareoplossing
Eenvoudig gegevens uitwisselen
Verhoog uw productiviteit met betrouwbare datakwaliteit:
Hier zijn enkele voorbeelden van gegevens die u automatisch in beide richtingen kunt synchroniseren tussen het ON!Track beheersysteem en uw bouwsoftware.
• Projecten, bouwplaatsen, kostenplaatsen
• Apparaat gegevens
• Locatie gegevens
• Voorraadniveaus
Softwarepartnerschap ON!TRACK UNITE
Gossen Metrawatt
Uitvoering van Elektrische V3-keuringen
- U voert elektrotesten uit en legt deze digitaal vast.
- Stamgegevens worden automatisch uit Hilti ON!Track naar Gossen Metrawatt IZYTRONIQ Cloud gesynchroniseerd.
- U kunt altijd mobiel met Hilti ON!Track jouw testcertificaten erbij pakken.
Begin nu
Hoe werkt de integratie precies?
Wij adviseren u graag over de vervolgstappen
Heeft u interesse of wilt u direct starten met de integratie van On!Track Unite? Onze vriendelijke specialisten adviseren u graag kosteloos en vrijblijvend over de mogelijkheden van ON!Track integratie met uw softwareoplossing. Vul eenvoudig onderstaand formulier in:
Bent u een software provider of wilt u direct aan de slag?
Lees meer over de technische details van onze open API
Gebruik de open API-structuur om uw software-integratie individueel zelf te realiseren of over te dragen aan een IT-expert.
Ga naar SDK (Software Development Kit)Neem de controle over uw machinepark
Met ON!Track houdt u altijd volledige controle over uw bedrijfsmiddelen. Ons alles-in-één systeem maakt nauwkeurige tracking van materieel, efficiënte markering van uw bedrijfsmiddelen en een optimale voorraadbeheer mogelijk. Het resultaat: meer productiviteit en de zekerheid dat u aan alle voorschriften voldoet - voor succesvollere bouwprojecten, altijd en overal.
Ontdek ON!TrackHoud controle over uw apparatuurkosten
Met Hilti's Fleet Management kunt u leasen in plaats van kopen: profiteer van transparante maandelijkse kosten, de nieuwste machines en een allesomvattende service. Minimaliseer kapitaalverplichtingen, investeer toekomstgericht en vermijd onverwachte extra kosten.
Ontdek Hilti Fleet Management.
Veel Gestelde Vragen
Wat is een ERP-systeem?
Het zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning) is een softwaresysteem, ook wel goederenbeheersysteem genoemd, waarmee processen op het gebied van magazijn- en voorraadbeheer, productie, personeels- en loonadministratie, financieel beheer kunnen worden geautomatiseerd.
Wat is een interface?
Een interface is de verbinding van het ene softwaresysteem met het andere programma. De interface is nodig voor gegevensuitwisseling en gegevensverwerking.
Wat is een API?
Deze 3 letters staan voor Application Programming Interface. De zogenaamde API is een interface waarmee twee onafhankelijke softwaresystemen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Men spreekt vaak van programmeerinterface of applicatie-interface.
Is ON!Track Unite gratis?
Maakt u al gebruik van Hilti ON!Track en bent u klant van ON!Track Pro of ON!Track Enterprise? Dan begeleiden wij u geheel kosteloos bij de integratie met een van onze bestaande softwarepartnerbedrijven.
ON!Track - wat is dat precies?
Met Hilti ON!Track bedoelen we onze softwareoplossing voor digitaal materieel- en magazijnbeheer, die de klassieke functies van een magazijnbeheersysteem (WMS) bevat. Met Hilti ON!Track verbetert u uw magazijnbeheer op beslissende wijze, omdat het dient om processen te optimaliseren en de kosten van uw operationele procedures te verlagen. Functies zoals optimalisatie van inkomende en uitgaande goederen, zichtbaarheid en tracking, papierloze voorraaddocumentatie zijn slechts enkele van de voordelen. Verdere voordelen en toepassingsvoorbeelden vindt u hier:
Verschil tussen ON!Track en ON!Track Unite
Met Hilti ON!Track bedoelen we onze oplossing voor digitaal materieel- en magazijnbeheer, waarmee u al uw activa eenvoudig en overzichtelijk kunt beheren. Hilti ON!Track Unite is de naam van de open interface die het mogelijk maakt om uw softwareoplossing te koppelen aan het resource management systeem Hilti ON!Track.
Ik wil graag meer weten over Hilti ON!Track resource management
Ik ben nog geen ON!Track-klant, maar wil het graag gratis testen
Vind je het onderwerp ON!Track erg interessant, maar heb je er nog niet over kunnen beslissen? Geen probleem: Met ON!Track Ready Web heeft u de mogelijkheid om alle basisfuncties geheel gratis en vrijblijvend gedurende een bepaalde periode te testen.
Gebruik het vrije commentaarveld aan het einde van het contactformulier