Ga naar de hoofdinhoud
REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Een buispers. Talrijke mogelijkheden.

Universele persapparaten met verwisselbare persbekken en persringen bieden een grote flexibiliteit voor de meest uiteenlopende persverbindingen.

Universeel persgereedschap voor talrijke buispresssystemen

Gereedschapvergrendeling: Alle persapparaten zijn voorzien van een gepatenteerd veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat de bout correct wordt vergrendeld. Zo zit de persbek stevig vast in het persapparaat. Daarnaast geeft een LED-indicatielampje aan wanneer er inspecties moeten worden uitgevoerd of wanneer er technische problemen zijn.


Ergonomie: De 350° draaibare kop, het gebruiksvriendelijke ontwerp van de handgreep en de bedieningsschakelaar, evenals de LED-werkveldverlichting zorgen altijd voor comfortabel werken.


Veiligheid: Een druksensor zorgt ervoor dat de zuiger pas terugtrekt bij de juiste druk. Bovendien waarschuwt een akoestisch signaal bij foutieve pershandelingen.


Of het nu gaat om een pistoolgreep of een staafvorm, veelzijdig gebruik of compact en handzaam – met onze persapparaten voorzien wij in al uw behoeften. Kies uw favoriet uit ons 22 Volt Nuron accu-platform:


• NPR 19-22 – de compacte, handzame en snelle variant
• NPR 32-22 – de veelzijdige alleskunner
• NPR 32 P-22 – het snelle apparaat met pistoolgreep
• NPR 32 XL-22 – het krachtpakket met grote slag

Om een veilige en lekvrije buisverbinding te garanderen, is de juiste combinatie van buizen, persfittingen, persbekken en persapparaten van enorm belang. De onderlinge werking van deze vier componenten van een leidingsysteem wordt door de buisfabrikanten getest en goedgekeurd. Dit wordt gewaarborgd door de samenwerking met de toonaangevende buisfabrikanten Geberit, Viega en Uponor.


Bovendien zijn de Hilti-persbekken met M-, G-, FlowFit- en UP-contour, dankzij een samenwerking met Geberit en Uponor, voorzien van de namen van de betreffende fabrikanten.
Dankzij de goedkeuring van nog meer buisfabrikanten in Europa zijn onze accu-buispersen, persbekken, persringen en adapters in totaal compatibel met meer dan 120 buissystemen. Controleer nu in één oogopslag of uw buissysteem is goedgekeurd voor gebruik met de Hilti-buispersoplossingen.

Doe hier de compatibiliteitscheck

Zo profiteert u van het gebruik van perstangen op accu

Apparaatvergrendeling: Alle perstangen hebben een gepatenteerd veiligheidsmechanisme waardoor de bout in de juiste positie wordt vergrendeld. Zo wordt de persbek veilig in de perstang vastgezet. Bovendien waarschuwt een LED-signaallampje voor noodzakelijke inspecties of technische problemen.

Ergonomie: De 350° draaibare kop, het gebruiksvriendelijke ontwerp van de handgreep,de bedieningsschakelaar en de werkruimteverlichting zorgen altijd voor comfortabel werken.

Veiligheid: Een druksensor zorgt ervoor dat de bek alleen terug beweegt als de druk correct is. Bovendien waarschuwt een geluid u voor onjuiste persingen.

Of het nu gaat om een pistoolgreep of staafvorm, veelzijdig gebruik of compact en handzaam - wij dekken al uw behoeften met onze perstangen. Kies uw favoriet uit ons 22 volt Nuron accu platform:

  • NPR 19-22 – compact en handzaam

  • NPR 32-22 – veelzijdig inzetbaar

  • NPR 32 P-22 – snel apparaat met pistoolgreep

  • NPR 32 XL-22 – krachtpakket met een grote slag

Naar de producten

Het persen met de perstangen in 4 stappen

Keuze van de buis

Persverbindingen kunnen worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan soorten buizen: koolstofstalen buizen, roestvaststalen buizen, koperen buizen, meerlaagse composietbuizen.

Keuze van de fitting

Het buissysteem, de diameter en het materiaal van de buis bepalen welke fitting moet worden gebruikt.

Keuze van de persbekken/persringen

De persbek moet overeenkomen met de perscontour (M, V, U, UP, TH, etc.) van de persfitting.

Keuze van de perstang

Gebruik voor de 19 kN perstang (NPR 19-22) onze mini-persbek NPR PM. Gebruik voor alle 32 kN perstangen (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) de standaard persbek NPR PS of persring NPR PR in combinatie met een adapter NPR PA.

Zorgeloos met het Hilti Fleet Management

Een gemiste inspectie? Een onverwachte storing aan een apparaat? Ontbreken de juiste persringen op de bouwplaats? Deze problemen kunt u gerust achter u laten – met het Hilti-vlootbeheer. Profiteer van een professioneel beheerd machinepark met voorspelbare kosten.

  • Jaarlijkse inspectie van de buispersen, persbekken en persringen is inbegrepen

  • Gratis reparatie binnen 3 werkdagen en vervanging van apparatuur indien gewenst

  • Verhuur van accu-persapparaten bij pieken in de vraag of persringen voor grote diameters

  • Eenvoudige identificatie van de volledige uitrusting via een label met NFC en QR-code

  • eheersbare kosten voor alle apparatuur en gereedschap

  • Diefstalverzekering

Zo ziet de praktijk op de bouwplaats eruit

Buizen persen met persfittingsystemen

„De laatste keer dat ik heb gesoldeerd, was tijdens mijn vakdiploma-examen”, grapt Florian Röger, directeur van een familiebedrijf in Günzburg dat zijn klanten een totaalpakket aan sanitair, verwarming en klimaattechniek biedt. We hebben de SHK-expert een dag lang op de bouwplaats gevolgd en hem gevraagd naar zijn ervaringen met de Hilti accu-buispersen.

Bij dit omvangrijke wellnessproject worden bij de installatie uitsluitend persverbindingen gebruikt. Röger ziet een groot voordeel in het feit dat met de accu-buispersen van Hilti de systemen van vrijwel alle leveranciers op de markt volgens de systeemvoorschriften kunnen worden verwerkt. Het voordeel voor de installateur? Hij heeft nog maar één buispers nodig en bespaart tijd die hij anders zou besteden aan het zoeken naar geschikte persverbindingen. Tijd die sowieso schaars is. „Je hoeft je minder zorgen te maken, omdat je automatisch een systeem krijgt dat voldoet aan de fabrikantseisen voor een vakkundige verwerking“, aldus Röger.

Röger is een overtuigde klant van het Hilti-vlootbeheer. Hij is vooral onder de indruk van de digitale diensten: de ON!Track-app biedt een overzicht van alle apparaten en persbekken en een reparatie of inspectie kan digitaal worden aangevraagd. „Binnen maximaal drie werkdagen is het apparaat weer terug en wordt het in geval van een defect gratis gerepareerd. Zo werken onze medewerkers automatisch altijd met onderhouden apparaten“, legt Röger uit.

Wilt u de accu-buispers in de praktijk leren kennen? Maak dan nu een afspraak met onze experts.

Maak nu een afspraak voor een demonstratie op de bouwplaats

Hilti accu-perstangen zijn ontworpen voor de meest gangbare leidingen in gebouwtechnische installaties, waaronder koper, roestvrij staal, C-staal, PEX en meerlagenbuizen. Afhankelijk van het gebruikte persgereedschap en het passende persbekprofiel (bijv. M, V, TH, U, UP, G) kunnen persverbindingen voor drinkwater-, verwarmings-, gas- en industriële installaties worden gemaakt tot nominale diameter DN 110, afhankelijk van het systeem.

Ja, de huidige Hilti NPR accu-perstangen werken op het Nuron 22V-accuplatform. Voor vakbedrijven biedt dit het voordeel dat dezelfde accu’s universeel kunnen worden gebruikt voor perstangen, haakse slijpers, boorhamers en ander accugereedschap. Het Nuron-platform verbindt intelligente accu’s met gereedschappen en laders. Download de ON!Track-app voor toegang tot gebruiksgegevens die u helpen productief te blijven.

Hilti accu-perstangen werken elektrohydraulisch met een vastgelegde perskracht (bijv. 19 kN of 32 kN). Een automatische terugloop geeft visueel en akoestisch aan zodra de vereiste minimale persdruk is bereikt en de persverbinding volledig is uitgevoerd. Bovendien voorkomt de veiligheidsborgpen dat de persbekhouder tijdens het persen onbedoeld wordt geopend.

Compacte persgereedschappen (19 kN perskracht): ideaal voor krappe installaties, werkzaamheden in schachten en bovenhandse montage bij kleine tot middelgrote leidingdiameters (meestal tot DN 35). Ze bieden maximale toegankelijkheid bij een laag eigen gewicht.

Standaard persgereedschappen (32 kN perskracht): ontworpen voor middelgrote tot grote leidingdiameters en zware installaties in gebouwtechniek en industriebouw. Ze leveren de benodigde kracht voor grote nominale diameters en persingen met persringen.

Om de dichtheid van leidingverbindingen en de garantie van systeemfabrikanten te waarborgen, raadt Hilti een jaarlijkse inspectie en onderhoud van persgereedschappen, persbekken en persringen aan. Aankomende service-intervallen worden automatisch geregistreerd via Hilti ON!Track materieelbeheer.

Ja, Hilti accu-perstangen zijn geschikt voor de verwerking van Viega- en Geberit-leidingsystemen. Doorslaggevend is de combinatie van de juiste perskracht van de perstang (bijv. 19 kN of 32 kN) en het door de systeemfabrikant voorgeschreven persbekprofiel:

Viega (bijv. Profipress, Sanpress, Megapress):

  • Koper / C-staal / roestvrij staal: worden doorgaans met het V-profiel geperst. Hilti biedt passende V-persbekken (bijv. V 12 tot V 54) voor de eigen persgereedschappen.

  • Dikwandige stalen buis (Megapress): vereist speciale Megapress-bekken/-ringen en een 32-kN-persmachine.

Geberit (bijv. Mapress, Mepla):

  • Geberit Mapress (metaal): vereist het M-profiel. Hilti biedt M-persbekken voor compatibele persgereedschappen.

  • Geberit Mepla (meerlagenbuis): vereist het specifieke G-profiel (Mepla-profiel).

Belangrijke opmerking over goedkeuringen: raadpleeg altijd de officiële systeem- en compatibiliteitstabellen van Hilti en de goedkeuringslijsten van Viega en Geberit volgens de DVGW-voorschriften om de garantie voor de persverbinding te waarborgen.

Hilti accu-perstangen, persbekken en persringen zijn compatibel met meer dan 120 leidingsystemen. Doe hier een compatibiliteitscheck.

De voordelen zijn voorspelbare kosten, regelmatige inspecties, gratis reparaties, vervangende apparaten tijdens reparaties, huurapparaten bij piekbehoefte en diefstalbeveiliging.

Binnen Fleet Management wordt de perstang gratis gerepareerd of wordt op verzoek een vervangend apparaat geleverd om stilstand tot een minimum te beperken.

Doordat uiteenlopende leidingsystemen met één apparaat kunnen worden verwerkt en Fleet Management voorspelbare kosten mogelijk maakt, kan de investering ook voor kleinere bedrijven rendabel zijn.