REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Premium thermisch verzinkte grondplaat met 2 gaten voor lichte toepassingen met vast punt (imperieel)

  • Materiaalsamenstelling: DD11 - DIN EN 10111
  • Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
  • Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)

Hilti klanten zochten ook naar Voetplaat, Grondplaat, Basisplaat, Spanplaat of Railplaat.

Selecteer opties

Draadverbinding - M
  • 3/4 inch
  • 1 inch
Hoogte - H
  • 25 mm
  • 31 mm
Maximale trekbelasting - F
  • 8 kN
  • 8.5 kN
Verpakkingseenheid
  • 10 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 89,10