Ga naar de hoofdinhoud
Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

Isolatieband

  • Materiaalsamenstelling: EPDM rubber
  • Oppervlakte afwerking: n.v.t.
  • Temperatuurweerstand: -30 - 110 °C

Hilti klanten zochten ook naar Isolatieband, Isolatiestrip, Isolatietape, Isolatieriem of Isolatie band.

Selecteer opties

Lengte - L
  • 10000 mm
Breedte - B
  • 24 mm
  • 30 mm
Verpakkingseenheid
  • 90 m
  • 100 m
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 2 462,40