MC-PI-railversteviger
Afstandhouder MC-PI productnummer: 2063719
Slide 1 of 2: MC-PI, MC-PI channel stiffeners, CS-Accessories, Spacer
Verzinkte rail verstevigingsinzet binnenshuis te gebruiken wanneer draadcomponenten/bouten door de zijden van MC-3D-montagerail worden gemonteerd
- Materiaalsamenstelling: Bouwstaal met minimum rekgrens 235 N/mm2
- Oppervlakte afwerking: Elektrisch verzinkt
- Gewicht: 18 g
Hilti klanten zochten ook naar Profiel verbinder, Railinleg, Railverbinding, Verbinding rail of Verstijver.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
50
Nettoprijs met korting
EUR 14,00
EUR 0,28
/
1 Stuk
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
Bouwstaal met minimum rekgrens 235 N/mm2
Oppervlakte afwerking
Elektrisch verzinkt
Gewicht
18 g
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Eenvoudig te gebruiken enkel deel
- Niet uitstekend en vlak met de rail
Toepassingen
- Voor gebruik wanneer bouten en draadstangen door MC-kanalen worden gemonteerd via de zijvlakken.

