REGISTRERENLog in en ontdek jouw persoonlijke prijzenBekijk jouw prijzen

Bekijk ons aanbod van adapters, waterbarrièremodules, verlengbuizen en andere accessoires voor brandwerende instort eenheden en inzetapparaten

4 Producten

Filter
L111033 (191990)


Beschrijving
Adapter om de buitendiameter van CFS-T RR- en CFS-T RRS-afdichtstoppen aan te passen
Opslag- en transporttemperatuur - bereik
5 - 25 °C
Temperatuurweerstandbereik
-40 - 50 °C
Toepassingstemperatuur bereik
-20 - 50 °C
104680.eps
Beschrijving
Modulaire, veelzijdige accessoires om CP 680 brandwerende ingegoten hulzen aan te passen voor gebruik in vrijwel elke plaat
Geen technische data beschikbaar
092616013 (122139)
Beschrijving
Modulaire, veelzijdige accessoires om CP 680 brandwerende instorteenheden aan te passen voor gebruik in vrijwel elke plaat
Geen technische data beschikbaar
L082495 (157594)
Beschrijving
Een eenvoudige oplossing voor het maken van een holle ruimte aan de boven- of onderkant van een brandwerende ingegoten eenheid die kan worden gebruikt voor een buiskoppeling of bochtverbinding
Toepassingstemperatuur bereik
-5 - 50 °C