REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Segmentanker met hoge prestaties voor alledaagse statische belastingen in ongescheurd beton (thermisch verzinkt)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, HDG (thermisch verzinkt)/gesherardiseerd
  • Kopconfiguratie: Buitendraad
  • Goedkeuringen / Testrapporten: ETA

Hilti klanten zochten ook naar AnkerSegment ankerSpreid ankerHuls anker of Betonanker.

Selecteer opties

Ankermaat
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankerlengte
  • 55 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 170 mm
  • 182 mm
  • 225 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 10 Stk
  • 16 Stk
  • 25 Stk
  • 40 Stk
  • 50 Stk
  • 80 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 96,87