Hilti AppDe Hilti-onlineshop. Nu binnen handbereik.Ontdek nu

S-MD 43 S zelfborende metalen schroeven

Zelfborende schroef S-MD43S 5,5x50 productnummer: 414304

Zelfborende schroef (A2 roestvrij staal) met 14 mm sluitring voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)

  • Grootte onderlegring: 14 mm
  • Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
  • Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling

Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Platte schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.

Selecteer opties

Bereik boorcapaciteit DC
  • 2.6 - 6 mm
Diktebereik bevestigd MF
  • 1.2 - 32 mm
Lengte
  • 50 mm
Verpakkingseenheid
  • 250 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
250
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 71,43
EUR 0,29
/
1 Stuk